Generatoraggregat
Klassning, primär | 30 kVa 30 kVa |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
XQP30-generatoraggregatet uppfyller antingen emissionsnormerna i EU steg IIIA eller ger optimerad bränsleförbrukning för kunder i icke-reglerade områden. Med en robust, uthyrningsklar eller mobilklar konstruktion är det lätt att transportera runt produktlinjen på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Kraftig bas med integrerade urtag för gaffeltruck gör att enheten enkelt kan dras och lyftas upp, medan alternativen Clipsal- eller CEE-uttag finns tillgängliga på utvalda modeller för att minska installationstiden och ge problemfri kraftdistribution.
Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest
Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på motsvarande ett lågmält samtal
Maximal körtid före rutinservice
Klassning, primär | 30 kVa 30 kVa |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
Motor | Cat-dieselmotor C3.3 Cat-dieselmotor C3.3 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Höjd | 62.3 tum 1583 mm |
Längd | 84.6 tum 2150 mm |
100 % last 50 Hz | 2.1 gal/h 8 l/h |
100 % last 60 Hz | 2.4 gal/h 9.1 l/h |
75 % last 50 Hz | 1.6 gal/h 6.1 l/h |
75 % last 60 Hz | 1.9 gal/h 7.1 l/h |
50 % last 50 Hz | 1.2 gal/h 4.4 l/h |
50 % last 60 Hz | 1.3 gal/h 4.9 l/h |
100 % last 50 Hz | 1.9 gal/h 7.2 l/h |
100 % last 60 Hz | 2.3 gal/h 8.6 l/h |
75 % last 50 Hz | 1.5 gal/h 5.6 l/h |
75 % last 60 Hz | 1.7 gal/h 6.6 l/h |
50 % last 50 Hz | 1.1 gal/h 4.1 l/h |
50 % last 60 Hz | 1.3 gal/h 4.9 l/h |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75 % av nominell effekt (50 Hz) | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75 % av nominell effekt (60 Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75 % av nominell effekt (50 Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75 % av nominell effekt (60 Hz) | 73,3 dB(A) 73,3 dB(A) |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.