Generatoraggregat
Klassning | 400 ekW (500 kVA) kontinuerlig 400 ekW (500 kVA) kontinuerlig |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 208–600 V 208–600 V |
Det här nya uthyrningspaketet levererar optimala prestanda, genererar mindre växthusgaser och ger funktioner och flexibilitet som uppfyller behoven hos uthyrnings- och oljeindustrimarknaden.
Konstruerad enligt CSC-certifieringar – Garanterar säkerhet och integritet för containern som innehåller generatoraggregatet
Ger möjlighet till en mängd olika gasblandningar utan effektsänkning pga motorknackningar
Ger effektmätning, skyddsrelä samt övervakning av motor- och generatorstyrning och möjlighet att köra upp till åtta enheter parallellt
Klassning | 400 ekW (500 kVA) kontinuerlig 400 ekW (500 kVA) kontinuerlig |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 208–600 V 208–600 V |
Motor | CAT CG137-12 TA gasmotor CAT CG137-12 TA gasmotor |
Bränsle | Naturgas Naturgas |
Bredd – med släp | 96 tum 2438 mm |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.