Specifikationer för generatoraggregat
Viloläge | 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) |
Primär | 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 hz: 72,0 kW (90,0 kVA) 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 hz: 72,0 kW (90,0 kVA) |
Spänning | 380/220 till 220/127 V 380/220 till 220/127 V |
Emissions-/bränslestrategi | Inte certifierat Inte certifierat |
Frekvens | 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz |
Hastighet | 1 500 eller 1 800 varv/min 1 500 eller 1 800 varv/min |