Specifikationer för generatoraggregat
Viloläge | 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) |
Primär | 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) |
Spänning | 380/220 till 220/127 V 380/220 till 220/127 V |
Emissions-/bränslestrategi | Inte certifierat Inte certifierat |
Frekvens | 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz |
Hastighet | 1 500 eller 1 800 varv/min 1 500 eller 1 800 varv/min |