Specifikationer för generatoraggregat
Viloläge | 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60 hz: 100,0 kW (125,0 kVA) 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60 hz: 100,0 kW (125,0 kVA) |
Primär | 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60 hz: 90,4 kW (113,0 kVA) 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60 hz: 90,4 kW (113,0 kVA) |
Spänning | 380/220 till 220/127 V 380/220 till 220/127 V |
Emissions-/bränslestrategi | EUsteg II EUsteg II |
Frekvens | 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz |
Hastighet | 1 500 eller 1 800 varv/min 1 500 eller 1 800 varv/min |