Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri
Står fast vid | 60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA) 60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA) |
främsta | 60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA) 60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA) |
De olika Olympian™-generatoraggregaten ger pålitliga energilösningar för varje verksamhet och varje behov. Olympian-generatorer kan installeras som den primära kraftkällan eller som reservtjänst. De levererar pålitlig, ren, ekonomisk effekt – även under de mest krävande förhållandena – och är tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med tillvalsutrustning.
Står fast vid | 60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA) 60 Hz: 360,0 kW (450,0 kVA) |
främsta | 60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA) 60 Hz: 328,0 kW (410,0 kVA) |
Spänning | 440/254 V 440/254 V |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Hastighet | 1 800 varv/min 1 800 varv/min |
Emissions-/bränslestrategi | Icke-certifierad Icke-certifierad |
Motormodell | Scania DC13072A Scania DC13072A |
Kompressionsförhållande | 16,3:1 16,3:1 |
Insugningssystem | TA TA |
Regulatortyp | Elektronisk Elektronisk |
Slagvolym | 775.0 tum³ 12.7 B |
Cylinderdiameter | 5.1 tum 130.0 mm |
Slaglängd | 6.3 tum 160.0 mm |
Rekommenderat bränsle | Diesel klass A2 Diesel klass A2 |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.