Olympian-generatoraggregat GEP169-1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Viloläge
50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA)
50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA)
Primär
50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA)
50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA)
Spänning
380/220 till 220/127 V
380/220 till 220/127 V

Översikt

GEP125-1 Dieselgeneratoraggregat

Utbudet med Olympian™ generatoraggregat erbjuder tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Olympian-generatorerna kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla. De levererar tillförlitlig, ren, ekonomisk ström – även under de mest krävande förutsättningarna – och finns i många olika konfigurationer med tillvalsutrustning.

Produktspecifikation för GEP169-1

Viloläge 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA) 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA)
Primär 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA)
Spänning 380/220 till 220/127 V 380/220 till 220/127 V
Emissions-/bränslestrategi Inte certifierat Inte certifierat
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
Hastighet 1 500 eller 1 800 varv/min 1 500 eller 1 800 varv/min
Motormodell Perkins™ 1006TAG Perkins™ 1006TAG
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem TA TA
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Slagvolym 365.5 in³ 6 B
Slaglängd 5 in 127 mm
Cylinderdiameter 3.9 in 100 mm
Rekommenderat bränsle Klass A2-diesel eller BSEN590 Klass A2-diesel eller BSEN590

Jämför GEP169-1 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng