UPS-svänghjul UPS-svänghjul

Cats UPS-system för svänghjul levererar vår mest effektiva kontinuerliga kraftlösning (>97 % effektiv). Den här tekniken använder ett kraftfullt integrerat svänghjul, som lagrar tillräckligt med ström för att inte påverkas av kraftstörningar som sänkor eller toppar i spänningen och/eller strömmen. Den lagrade strömmen är omedelbart tillgänglig för leverans till en kritisk belastning under kraftstörningar. Det här systemet ger en lång tid då den inte kopplas bort från nätet vid låg spänning och tillåter en ordnad inkoppling av generatoraggregatet som ska ta belastningen under den tid störningen pågår. Det integrerade svänghjulet har en modulär konstruktion som främjar enkel utbyggnad för att möta framtida behov av elkvalitet/elskydd. Cats UPS-system för svänghjul ger lägre driftskostnader tack vare en mängd olika faktorer, bl.a. lägre underhålls- och utbyteskostnader, utrymmesbesparingarna som följer på ett minskat avtryck (upp till 75 % mindre än ett batteridrivet UPS-system) och en årlig förbättring av energieffektiviteten med 4 %. Med UPS-systemet för svänghjul får du dessutom ett mindre behov av underhåll och service, ett beprövat mekaniskt energilagringssystem som är förutsägbart och felsäkert, en nästan obegränsad livslängd utan prestandabortfall och ett brett arbetstemperaturområde upp till 104 °F. Den här tekniken är dessutom miljövänlig, och utgör inget hot mot vare sig din personal eller miljön.

UPS-svänghjul

Modeller

Enheter:
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Support

Läs mer
Pressmeddelanden om maskiner och motorer

Get the latest information about Cat products and services.

Läs mer