3412C brandpump

3412C

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft
Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Produktspecifikation för 3412C

Effektklassning

Utsläppsstandarder

Allmänt

3412C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, medelstor, med serviceindikatorer
  • Turboladdad

Kylsystem

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Värmeväxlare installerad
  • Expansionskärl

Styrsystem

  • Laddningsgenerator 24 V, 35 A
  • Huvudstyrning
  • Hydromekaniskt reglage

Avgassystem

  • Avgasgrenrör
  • Avgaskrök, torr. 203 mm (8 tum) på alla turboladdade motorer och turboladdad efterkylning med våta avgaser. 152 mm (6 tum) på turboladdad efterkylning med torra grenrör.

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, vänster
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Vattentemperaturmätare
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan och mätsticka, båda till HÖGER
  • Smörjoljefilter
  • Bakre tråg för oljesump

Monteringssystem

  • Stöd

Kraftuttag

  • Kraftuttagets svänghjuls axeltapp

Skyddssystem

  • Stopp-startsystem, automatiskt (uppfyller kraven i NFPA 20, kan strömsättas från någon av två batterikällor och kan aktiveras med den manuella startmotorn)

Startsystem

  • 24 V, vänster elektrisk startmotor
  • Kylmantelvattenvärmare (6 kW, 240-480 V)

Allmänt

  • Färg: brandbilsröd
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor

Jämför 3412C med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  3412C

Visa fler erbjudanden