G3406

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3406 industriell gasmotor finns tillgänglig i klassningar från 160-242 bkW (215-325 bhp) vid 1 800 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 215.0 BHP 160.0 bkW Less
Maximal effekt 325.0 BHP 215.0 bkW Less
Frekvens 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 137 mm (5,4 tum) 137 mm (5,4 tum) Less
Slaglängd 165 mm (6,5 tum) 165 mm (6,5 tum) Less
Cylindervolym 14 l (893 tum³) 14 l (893 tum³) Less
Insugningssystem Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Bredd 1 270 mm (50 tum) 1 270 mm (50 tum) Less
Höjd 1 433 mm (56 tum) 1 433 mm (56 tum) Less
Längd 1 934 mm (76 tum) 1 934 mm (76 tum) Less
Vikt, netto, torr 1 362 kg (3 000 lb) 1 362 kg (3 000 lb) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. Vissa klasser har också standardutsläppsinställningar som är tillgängliga endast för export. För specifik utsläppsinformation, se motorns specifikationsdokument.

Motordesign

  • Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna
  • Stort drifthastighetsintervall

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3406 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare – kraftig
  • Luftrenarens regnskydd
  • Serviceindikator

Styrsystem
  • Regulator – Woodward PSG, mekanisk
  • Regulatorlås - säker reglering

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarinsats

Avgassystem
  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Gastrycksregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem
  • Altronic III tändningssystem

Instrumentering
  • Timräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Extra oljebehållare
  • Oljetråg - fullt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan, mätsticka – HÖGER

Monteringssystem
  • Motorstöd

Skyddssystem
  • Avstängningar

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor

G3406 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Förrenare

Laddningssystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Laddningsgeneratorer f/u/w c kundanskaffade avstängningar
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage
  • Reglagemontering

Styrsystem
  • PSG Woodward regulator

Kylsystem
  • Kylare
  • Gnistfri fläkt
  • Fläktar för kundanskaffade kylare
  • Fläktmotorer för kundanskaffade kylare
  • ATAAC-omvandling
  • Efterkylare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkoppling
  • Fläns
  • Rör
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem
  • Bränslefilter
  • Naturgasventil och munstyckessatser

Tändsystem
  • CSA-skärmad tändning
  • Kablage

Instrumentering
  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem
  • Borttagning av extra oljebehållare
  • Smörjolja

Monteringssystem
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Extra remskivor
  • Sluten koppling och kopplingsstöd
  • Främre axeltapp och svänghjulets axeltapp

Skyddssystem
  • Gasventiler

Startsystem
  • Luftstartmotor
  • Elektrisk luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektrisk startmotor - enkel 12 och 24 V
  • Starthjälp
  • Batterigrupper, kablar och ställ

Allmänt
  • Dämparskydd