G3508/G3508B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3508 industriell gasmotor finns tillgänglig i klassningar från 391 bkW (524 bhp) vid 1 200 varv/min och 500-514 bkW (670-690 bhp) vid 1 400 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 524.0 BHP 391.0 bkW Less
Maximal effekt 690.0 BHP 514.0 bkW Less
Frekvens 1 200–1 400 varv/min 1 200–1 400 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 170 mm (6,7 tum) 170 mm (6,7 tum) Less
Slaglängd 190 mm (7,5 tum) 190 mm (7,5 tum) Less
Cylindervolym 34,5 l (2 105 tum³) 34,5 l (2 105 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Bredd 2 014 mm (79 tum) 2 014 mm (79 tum) Less
Höjd 2 131 mm (84 tum) 2 131 mm (84 tum) Less
Längd 2 522 mm (99 tum) 2 522 mm (99 tum) Less
Vikt, netto, torr 3 941 kg (8 688 lb) 3 941 kg (8 688 lb) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Motordesign

  • Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskar ägande- och driftskostnaderna
  • Stort drifthastighetsintervall

Avancerad Diesel Engine Management

Styrsystemet ADEM A3 har integrerad tändning, varvtalsreglering, skydd och reglage, inklusive variabel tändningssynkronisering med knackningsavkänning. ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Motorteknik med snål förbränning

Motorer med snål förbränning drivs med stora mängder luftöverflöd. Den överflödiga luften absorberar värme under förbränningen så att förbränningstemperaturen och trycket minskas, vilket påtagligt minskar NOx-nivåerna. Konstruktion för snål förbränning ger också en längre livslängd för komponenterna och en utmärkt bränsleförbrukning.

Enkel manövrering

Sidokåporna på blocket tillåter inspektion av de invändiga komponenterna

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehör förkortar förpackningstiden

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3508/G3508B Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Laddningssystem
  • Batteriladdare

Kylsystem
  • Mantelvattentermostater och hus – temperaturhelt öppet 98 °C (208 °F)
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, icke-självluftande
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, icke-självluftande
  • Efterkylarinsats för havsluftsförhållanden
  • Efterkylartermostater och hus – temperaturhelt öppet 35 °C (95 °F)
  • Efterkylare - råvatten, kan rengöras

Avgassystem
  • Avgasgrenrör – vattenkylt

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Gastrycksregulator
  • Naturgasförgasare
  • Avstängningsventil för bränslegas (24 VDC)

Instrumentering
  • Advisor-panel
  • Anslutningskablage för Advisor

Smörjsystem
  • Vevhusfilter – toppmonterade
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg – grunt
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turbooljeackumulator

Monteringssystem
  • Skenor, motorupphängning

Kraftuttag
  • Främre hus – dubbelsidigt
  • Främre nedre VÄNSTER hjälpdrivsystem

Skyddssystem
  • Elektroniskt avstängningssystem
  • Gasavstängningsventil

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare och skydd

G3508/G3508B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Laddningssystem
  • Batteriladdare

Kylsystem
  • Efterkylarinsats
  • Termostatiska ventiler
  • Anslutningar
  • Expansions- och överfyllningstank
  • Mätare för vattennivåbrytare

Europeiska certifieringar
  • EU-certifieringar

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Bränslesystem
  • Bränslefilter

Instrumentering
  • Kundkommunikationsmoduler

Smörjsystem
  • Oljefilter – duplex
  • Oljetrågavtappning
  • Oljenivåregulator
  • Sumppumpar
  • Smörjolja

Monteringssystem
  • Skenor
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
  • Extra drivaxel
  • Extra remskivor
  • Främre axeltapp
  • Remskivor

Skyddssystem
  • Gasventil
  • Explosionssäkerhetsventiler

Startsystem
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • JW-värmeaggregat
  • Batterigrupper (24 V torra)
  • Batteritillbehör

Allmänt
  • Borttagning av svänghjulsskydd
  • Motorspärrgrupp
  • Premiumkolvar, 8:1