G3516/G3516B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® G3516 och G3516B industriella gasmotorer finns tillgängliga med följande klassningar: 492-858 bkW (660-1 150 bhp) vid 1 200 varv/min och 1 000-1 029 bkW (1 340-1 380 bhp) vid 1 400 varv/min. De här klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 660.0 BHP 492.0 bkW Less
Maximal effekt 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
Frekvens 1 200–1 400 varv/min 1 200–1 400 varv/min Less

Allmänt

Cylinderdiameter 170 mm (6,7 tum) 170 mm (6,7 tum) Less
Slaglängd 190 mm (7,5 tum) 190 mm (7,5 tum) Less
Cylindervolym 69 l (4 211 tum³) 69 l (4 211 tum³) Less
Insugningssystem Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Less
Motorkonfiguration Motor – kontinuerlig Motor – kontinuerlig Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Bredd 1 844 mm (73 tum) 1 844 mm (73 tum) Less
Höjd 2 286 mm (90 tum) 2 286 mm (90 tum) Less
Längd 3 400 mm (133 tum) 3 400 mm (133 tum) Less
Vikt, netto, torr 8 401 kg (18 520 lb) 8 401 kg (18 520 lb) Less

Emissioner

Klassningarna ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden. För specifik utsläppsinformation ber vi dig kontakta din lokala Cat-återförsäljare.

Motordesign

  • Bygger på G3500 LE:s beprövade tillförlitlighet och hållbarhet
  • Kan förbränna en mängd olika gasbränslen
  • Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna
  • >Stort drifthastighetsintervall i anläggningar med lägre luftdensitet(hög höjd/varma omgivande temperaturer)
  • Högre effekttäthet förbättrar maskinparkshanteringen
  • Motordiagnostik av hög kvalitet
  • Synkronisering för enskildacylindrar med knackningsavkänning

Ultrasnål förbränningsteknik (ULB, Ultra Lean Burn)

ULB-tekniken har ett avancerat styrsystem, enbättre turbomatchning, förbättrad blandning av luft och bränsle och ettmer sofistikerat förbränningsrecept som ger:– Minimerade motorutsläpp– Maximerad bränsleeffektivitet– Förbättrad nedreglering av höjd och hastighet– Stabil kapacitet för startströmmar och avledning

Avancerad Diesel Engine Management

Motorstyrenheten ADEM A3 integrerar hastighetsreglering, reglering av luft/bränsleblandning och tändnings-/knackningsreglage i ett komplett motorstyrsystem.ADEM A3 erbjuder förbättringar i följande områden: användargränssnitt, displaysystem, avstängningsstyrning och systemdiagnostik.

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehörförkortar förpackningstiden.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Schemalagt underhåll, inklusive S•O•SSM prov
  • Kundserviceavtal (CSA)
  • Caterpillar ESC (Extended Service Coverage)
  • Oöverträffat nätverk för återförsäljartjänster
  • Utökat nätverk för återförsäljartjänster genom Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

G3516/G3516B Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare med axiellt flöde
  • Serviceindikator
  • Kan rengöras

Kylsystem
  • Laddluftkylning i två steg:
  • Termostater för motorkylning och laddluftkylning

Avgassystem
  • Torra avgasgrenrör och turboaggregatshus

Svänghjul och hus
  • SAE 00 svänghjul
  • SAE 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Kräver 7-50 psig gasförsörjning
  • Gastrycksregulator
  • Gasavstängningsventil

Instrumentering
  • Fjärrmonterad Advisor-kontrollpanel
  • Anslutningskablage

Smörjsystem
  • Toppmonterade vevhusventilatorer
  • Oljekylare
  • Oljefilter och oljeprovtagningsventil
  • Avtappningsventil
  • Turbooljeackumulator
  • API B16.3-godkända gas-/luftdrivna försmörjningssystem

Vridvibrationsanalys
  • Tillhandahålls genom Caterpillar

Montering
  • Skenor

Kontrollpaneler
  • 4-tums Advisor-LCD-display
  • Levereras separat

Startsystem
  • 90 psi TDI-startmotor
  • 150 psi TDI-startmotor

Kraftuttag
  • Främre hus, dubbelsidigt
  • Främre nedre VÄNSTER hjälpdrivsystem

Skyddssystem – display/larm/avstängning
  • Lågt oljetryck
  • Oljefiltrets differentialtryck
  • Hög bränsle- eller oljetemperatur
  • Motorolja till motorkylvätska
  • Differentialtemperatur
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Motorvarvtal
  • Motorbelastning
  • Batterispänning
  • Knackning
  • Lufttemperatur i grenrör
  • Kylvätska JW in-/utloppstryck
  • Vänster turboinlopps temperatur
  • Höger turboinlopps temperatur
  • Cylinderporttemperatur

Skyddssystem – endast display
  • Arbetstider
  • Syrenivå

Allmänt
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Dubbla 23-tums vibrationsdämpare med skydd
  • CSA-certifiering, Class 1 Division 2 grupp C och D

G3516/G3516B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
  • Rektangulär adapter för luftinlopp
  • Rund adapter för luftinlopp

Laddningssystem
  • Batteriladdare 20 A

Anslutningar
  • Mekanisk kopplingskonstruktion
  • Anslutning för inlopp

Avgassystem
  • Flexibla kopplingar finns tillgängliga från första produktionsbygget
  • Vinkelkopplingar och ljuddämpare

Instrumentering
  • Anslutningskablage som tillval

Smörjsystem
  • Levereras med smörjningsolja

Monteringssystem
  • Skenor

Kraftuttag
  • Främre axeltapp

Litteratur
  • Tillgängliga alternativ