C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C3.4B industriella dieselmotorer erbjuder den perfekta balansen mellan hållbarhet, bränsleeffektivitet och låga emissioner. Industrimotor C3.4B finns tillgänglig i klassningar som sträcker sig från 45–55,4 bkW (60–74,3 bhp) vid 2 200–2 500 varv/min, vilket uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIB. Industrier och områden där C3.4B motorer används är bl.a. följande: jordbruk, linbanor, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, skogsbruk, allmän industri, bevattningsutrustning, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila belysningstorn, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, särskild jordbruksutrustning, kedjegrävare, gräsytor och landskapsutformning samt utrustning för underjordisk gruvdrift.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 60.3 BHP 45.0 bkW Less
Maximal effekt 74.3 BHP 55.4 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 2 200 och 2 500 varv/min 2 200 och 2 500 varv/min Less

Utsläppsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB emissionskrav för terrängmotorer. Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB emissionskrav för terrängmotorer. Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 99 mm (3,9 tum) 99 mm (3,9 tum) Less
Slaglängd 110 mm (4,3 tum) 110 mm (4,3 tum) Less
Cylindervolym 3,4 l (207,5 tum³) 3,4 l (207,5 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad (T) Turboladdad (T) Less
Kompressionsförhållande 17:1 17:1 Less
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 6 l (6,3 qt) 6 l (6,3 qt) Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Bredd 653 mm (25,7 tum) 653 mm (25,7 tum) Less
Höjd 829,5 mm (32,6 tum) 829,5 mm (32,6 tum) Less
Längd 610 mm (24 tum) 610 mm (24 tum) Less
Vikt, netto, torr (motor i grundutförande utan tillval) 251 kg (553,4 lb) 251 kg (553,4 lb) Less

Mått, efterbehandling (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Diameter Väggflöde: 180 mm (7,1 tum). Genomflöde: 149 mm (5,8 tum) Väggflöde: 180 mm (7,1 tum). Genomflöde: 149 mm (5,8 tum) Less
Längd Väggflöde: 541 mm (21,3 tum). Genomflöde: 509 mm (20 tum) Väggflöde: 541 mm (21,3 tum). Genomflöde: 509 mm (20 tum) Less
Vikt Väggflöde: 20 kg (44 lb). Genomflöde: 14 kg (30,8 lb) Väggflöde: 20 kg (44 lb). Genomflöde: 14 kg (30,8 lb) Less

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.

Höga prestanda

Avancerad teknik ger betydande förbättringar av effekt, vridmoment, bränsleförbrukning och respons. Här ingår turbosystem med en smart avloppsventil, hållbar teknik för Common Rail-bränslesystem med högt tryck och ventilationssystem med sluten krets.

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga driftskostnader.

Bränsle och olja

Motorer för Tier 4 Interim eller Tier 4 Final, steg IIIB eller steg IV kräver diesel med extremt låg svavelhalt (ULSD) med högst 15 ppm svavel och nya oljesammansättningar för att driva den nya tekniken. Cat®:s motorer är konstruerade för att kunna drivas med B20 biobränsle. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.

Tier 4 Interim, Stage IIIB efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Väggflöde, DPF: Det här transparenta systemet ger föraren möjlighet att köra utrustningen utan förlust av produktiv tid, prestanda eller effekt. Ingen åtgärd krävs från föraren såvida föraren inte vill utesluta aktiv regenerering.


Montering. Flera monteringsalternativ både på och av motorn ger kunderna enkla och flexibla lösningar för många olika tillämpningar.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 3 000 timmar för dieselpartikelfilter.

C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp) Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Induktionsgrenrör
  • Avgasgrenrör

Styrsystem
  • Startmotor
  • Växelströmsgenerator
  • Elektronisk styrenhet
  • Givare för: motorvarvtal, oljetryck och kylvätsketemperatur

Kylsystem
  • Kylpaket

Svänghjul och svänghjulshus
  • Svänghjulshus
  • Svänghjul och startmotorringar

Bränslesystem
  • Bränslefilterpositioner
  • Common Rail-bränslepump och -insprutare

Smörjsystem
  • Smörjoljefilter

Allmänt
  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner
  • Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Anslutningssats med böjbar slang med raka och 90-gradiga alternativ för flexibilitet