C2.2 Tier 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C2.2

Produktspecifikation för C2.2

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C2.2 Standardutrustning

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp för glödstift ger värme direkt till cylindern för bästa startegenskaper i kall väderlek
  • Elektronisk styrenhet - monterad på chassit
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Kabelkontakter och givare är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 4 standard svänghjulskåpa
  • Val av svänghjulets vikt och bultåtdragning för att passa ett urval av hydrauliska pumpar och transmissioner som håller industristandard

Bränslesystem

  • 2000 bar högtryckssystem av common rail-typ
  • Egenutvecklade bränslefilter för att säkerställa motorskydd genom korrekt service, tillsammans med detektering av vatten i bränslet, säkerställer maximal drifttid för föraren

Smörjsystem

  • Alternativa oljepåfyllningsrör
  • Skruvbart smörjoljefilter

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A-kraftuttagsdrivning

Allmänt

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn
  • Kontinuerlig backtagningsförmåga på 35°
  • Färg: Cat Yellow

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)

Jämför C2.2 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C2.2

Visa fler erbjudanden