C3.6

C3.6 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
173 hp
129 K/W
Maximalt vridmoment
546 lb-ft @ 1500 rpm
740 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Stormotorprestanda

En kompakt design som levererar stormotorprestanda utan att ta upp värdefullt utrymme. Den ger dig flexibilitet för olika maskinplattformar samtidigt som den minskar vikten och komplexiteten. Du får mer användbar kraft med ett mindre fotavtryck vilket gör den perfekt för installation i trånga utrymmen.
Cat

Stark och konsekvent uteffekt

Motorn levererar stark, konsekvent uteffekt med optimerad bränsleförbrukning, med en effekt på upp till 129 kW (173 hp) och ett vridmoment på 740 Nm (546 lb ft). Den motormonterade efterbehandlingen gör kundinstallationerna enkla, samtidigt som den bibehåller den höga prestandan och effektiviteten som behövs för jobbet.
Cat

Långsiktigt värde

Serviceintervall på upp till 1 000 timmar hjälper dig att minska driftskostnaderna. Anpassningsbara alternativ och enkel integrering över plattformar levererar den mångsidighet och det långsiktiga värde som kunder förväntar sig från Cat.
Cat

Tillförlitlig, hållbar prestanda

Den här motorn bygger på den beprövade C3.6-plattformen och är utformad för att prestera i extrem kyla, hög höjd och tuffa driftsförhållanden. Den är kompatibel med B20-biodiesel och HVO-bränslen och levererar pålitlig prestanda – utan kompromisser.

Produktspecifikation för C3.6

Maximal effekt 173 hp 129 K/W
Maximalt vridmoment 546 lb-ft @ 1500 rpm 740 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 173 hp 129 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Antal cylindrar 4 4
Slagvolym 221 tum³ 3.6 l
Insugningssystem Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA)
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Slaglängd 3.9 tum 98 mm
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Total kapacitet, smörjolja 4.2 gal (US) 16 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Längd 33.5 tum 850 mm
Bredd 26.8 tum 680 mm
Höjd 41.8 tum 1060 mm
Torrvikt 882 lb 400 kg
Våtvikt 937 lb 425 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

Jämför C3.6 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 129 kW HRC dieselmotorer – starkt reglerad

C3.6 129 kW HRC dieselmotorer – starkt reglerad

Se aktuella erbjudanden för  C3.6

Visa fler erbjudanden