C13 ACERT Tier 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13 ACERT™

C13 ACERT™

Översikt över funktionerna

Bränsle och olja
Bränsle och olja
Kvalitet
Tier 4 Interim, Stage IIIB efterbehandlingsfunktioner
Tier 4 Final, steg IV efterbehandlingsfunktioner

Produktspecifikation för C13 ACERT™

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C13 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdad
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Tier 4 Final, Stage IV)

Styrsystem

  • Elektroniskt styrsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

Kylsystem

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • Tillgängligt SAE nr 1 kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Tier 4 Final, Stage IV).

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Tier 4 Final, steg IV)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmänt

  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C13 ACERT™ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C13 ACERT™

Visa fler erbjudanden