C4.4 ACERT Tier 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

Översikt över funktionerna

Emissioner
Underhåll till låg kostnad
Kvalitet
Tier 4 Interim, Stage IIIB efterbehandlingsfunktioner
Tier 4 Final, steg IV efterbehandlingsfunktioner

Produktspecifikation för C4.4 ACERT™

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C4.4 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Tack vare det fullständigt elektroniska styrsystemet, att samtliga kontakter och kabelhöljen är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna kan integreras starkt

Kylsystem

  • En övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F) som standard för att minimera kylpaketets storlek
  • Blandning av vatten och glykol 50:50

Svänghjul och svänghjulshus

  • Ett brett utbud av gränssnitt för drivlinan, inklusive konfigurationerna SAE nr 2 och SAE nr 3

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem

  • Brett sortiment med oljetråg för olika tillämpningar

Kraftuttag

  • Flänsar, av typerna SAE A och SAE B, på vänster sida. En ytterligare fläns av typ SAE A finns tillgänglig på vänster sida. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar. Fabriksmonterade kompressorer finns också tillgängliga.

Allmänt

  • Finns tillgänglig med eller utan utjämnare
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Ingen förbränning krävs
  • Passiv regenerering

Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Anslutning med 3-tums böjbar slang med raka, 45-gradiga och 90-gradiga alternativ för flexibilitet

Jämför C4.4 ACERT™ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C4.4 ACERT™

Visa fler erbjudanden