C2.2 Tier 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C2.2

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft
Höga prestanda
Bränsleeffektivitet
En mängd olika tillämpningar
Paketstorlek
Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Produktspecifikation för C2.2

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C2.2 Standardutrustning

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp för glödstift ger värme direkt till cylindern för bästa startegenskaper i kall väderlek
  • Elektronisk styrenhet - monterad på chassit
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Kabelkontakter och givare är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 4 standard svänghjulskåpa
  • Val av svänghjulets vikt och bultåtdragning för att passa ett urval av hydrauliska pumpar och transmissioner som håller industristandard

Bränslesystem

  • 2000 bar högtryckssystem av common rail-typ
  • Egenutvecklade bränslefilter för att säkerställa motorskydd genom korrekt service, tillsammans med detektering av vatten i bränslet, säkerställer maximal drifttid för föraren

Smörjsystem

  • Alternativa oljepåfyllningsrör
  • Skruvbart smörjoljefilter

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A-kraftuttagsdrivning

Allmänt

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn
  • Kontinuerlig backtagningsförmåga på 35°
  • Färg: Cat Yellow

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)

Jämför C2.2 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C2.2

Visa fler erbjudanden