C3.4B industriellt kraftaggregat

C3.4B, mer än 56 kW (75 hp)

C3.4B, mer än 56 kW (75 hp)

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft
Höga prestanda
Bränsleeffektivitet
Bränsle och olja
En mängd olika tillämpningar
Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Produktspecifikation för C3.4B, mer än 56 kW (75 hp)

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C3.4B, mer än 56 kW (75 hp) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Helt elektroniskt styrsystem
  • Helt integrerad och motormonterad elektronisk styrenhet
  • Vattentäta kontakter och kabelhöljen
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och J1939-standard för I/O-kommunikation

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE3-konfiguration

Bränslesystem

  • Motormonterade bränslefilter
  • Elektroniskt common rail-bränslesystem med högtrycks bränslepump och insprutare

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter och -ventilatorer

Allmänt

  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • SCR-tillbehör finns i ett urval tankar och uppvärmda ledningar

Jämför C3.4B, mer än 56 kW (75 hp) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C3.4B, mer än 56 kW (75 hp)

Visa fler erbjudanden