C9.3 ACERT Tier 4 industriellt dieselkraftaggregat - starkt reglerade marknader

C9.3 ACERT™

Produktspecifikation för C9.3 ACERT™

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C9.3 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdad
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Tier 4 Final, Stage IV)

Styrsystem

  • Elektroniskt styrsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

Kylsystem

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Dubbel bakre kraftuttagskonfiguration
  • Tillgängligt SAE nr 1 kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Tier 4 Final, Stage IV).

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Tier 4 Final, steg IV)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmänt

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)

Jämför C9.3 ACERT™ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C9.3 ACERT™

Visa fler erbjudanden