C3.4B industriellt kraftaggregat

C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp)

C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp)

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft
Höga prestanda
Bränsleeffektivitet
Bränsle och olja
En mängd olika tillämpningar
Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

Produktspecifikation för C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp)

Effektklassning

Emissionsstandarder

Allmänt

C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Helt elektroniskt styrsystem
  • Helt integrerad och motormonterad elektronisk styrenhet
  • Vattentäta kontakter och kabelhöljen
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och J1939-standard för I/O-kommunikation

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE3-konfiguration

Bränslesystem

  • Motormonterade bränslefilter
  • Elektroniskt common rail-bränslesystem med högtrycks bränslepump och insprutare

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter och -ventilatorer

Allmänt

  • Kallstartsförmåga ned till -20 °C (-4 °F)
  • Färg: Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Dieselpartikelfilter med genomflöde (DPF).
  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Anslutningssats med böjbar slang med raka och 90-gradiga alternativ för flexibilitet

Jämför C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C3.4B, mindre än 56 kW (75 hp)

Visa fler erbjudanden