C18 IMO II

C18 IMO II

C18 IMO II

Produktspecifikation för C18 IMO II

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C18 IMO II Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Programmeringsbar låg tomgång
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsvillkor - endast EPA Tier 3-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Tre typer av gasreglageingångar (primära/sekundära PWM, 0–5 V, 4–20 mA

KYLSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
  • Motor JW och SCAC rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Extra vattenpump, kugghjulsdriven
  • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

  • 152 mm (6 tum) utlopp med rund fläns
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjulshus, SAE nr 0
  • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
  • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

  • Främre service simplexbränslesystem
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

  • Främre service, simplexoljesystem
  • Mittersta oljetråget:
  • Oljepåfyllning fram och ovanpå vid service
  • Främre service mätsticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG

  • Hydraulisk pumpdrivning
  • Vevaxelns remskivor
  • Främre axeltapp
  • Främre sluten koppling

ALLMÄNT

  • Främre dämparskydd
  • Främre service motor
  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter
  • OBS! Dessa motorer är endast för generatoraggregat med konstant hastighet och ska INTE användas för tillämpningar med variabel hastighet

C18 IMO II Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM

  • Torra vinkelkopplingar
  • Vattenkylda vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Generator monteringsgrupp
  • Amperemätare

STYRSYSTEM

  • MECP I - Marinmotor, kontrollpanel
  • Caterpillar larm och skydd
  • Lastfördelningstillbehör

KYLSYSTEM

  • Aux Expansionskärl flänssats

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter
  • Bränslekylare
  • Primära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar

INSTRUMENTERING

  • Instrumentpaneler
  • OEM-kablage
  • Mätare
  • Oljenivåsensor

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter
  • Sumppump

KRAFTUTTAG

  • Vevaxelns remskivor
  • Främre axeltapp
  • Hydraulpump drivadapter
  • Främre sluten koppling

SKYDDSSYSTEM

  • Marinklassificeringsorgan och SOLAS

STARTSYSTEM

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Luftstartmotor
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Starthjälp - JW-värmare
  • Batterigrupper – 24 V – torra

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd
  • BAKRE MOTORSTÖD

FÖRPACKNING

  • Motorns skyddslock
  • Lagerbevarande
  • Exportförpackning

Jämför C18 IMO II med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C18 IMO II

Visa fler erbjudanden