C32 Tier 3

C32 Tier 3

C32 Tier 3

Produktspecifikation för C32 Tier 3

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C32 Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Luftrenare
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Programmeringsbar låg tomgång (550 - 750 varv/min)
  • Programmerbar hög tomgångsgräns för WOSR-klasser
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
  • 70-polig kundanslutning
  • Signalalternativ för gasreglageingång
  • 0 - 5 V
  • 4 - 20 mA
  • PWM (pulsbreddsmodulerad)

KYLSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
  • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, när det valts för HEX-kylda motorer
  • Sjövattenpump & JW-värmeväxlaranslutning: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
  • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • SAE-standardrotation (moturs i riktning mot impulsgivaränden)
  • Svänghjulshus:SAE-nr 0, Svänghjul: 18 tum, 136 tänder

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ och VÄ service
  • Bränsleanslutningsstorlek: r drivna
  • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

  • Enkelt oljefilter, HÖ eller VÄ service
  • Djupt oljetråg
  • HÖ eller VÄ oljepåfyllningsplatser för service
  • HÖ eller VÄ service oljesticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre fäste - 33 tum brett

KRAFTUTTAG

  • Främre poly-V-spår remskiva (antal 1) för extra drivenheter

ALLMÄNT

  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32 Tier 3 Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM

  • Torra vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare

STYRSYSTEM

  • Lastfördelningstillbehör
  • Instrumentpaneler
  • Caterpillar larm och skydd
  • Bränsle- och oljesköld

BRÄNSLESYSTEM

  • Vattenavskiljare

ALLMÄNT

  • AVDUNSTNINGSSYSTEM

INSTRUMENTERING

  • Instrumentpaneler
  • OEM-kablage
  • Motor-till-motor-kablage
  • Mätare
  • Transmissionens givare
  • Avgastemperaturgivare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter
  • Sumppump

KRAFTUTTAG

  • Bakre hydraulpumpsdrivning

STARTSYSTEM

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Luftstartmotor
  • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Starthjälp - JW-värmare
  • Batterigrupper – 24 V – torra

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd
  • Bakre stöd
  • Isolatorerfästen
  • Adaptersatser

FÖRPACKNING

  • Motorns skyddslock
  • Lagerbevarande
  • Exportförpackning

Jämför C32 Tier 3 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 Tier 3

Visa fler erbjudanden