C32B

C32B Kommersiella framdrivningsmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 200–1 700 bhp (895–1 268 bkW)
1 200–1 700 bhp (895–1 268 bkW)
Hastighetsintervall
1 600–2 300 rpm
1 600–2 300 rpm
Emissioner
IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4
IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Slitstyrka

Förbättrad konstruktion av kärnkomponenter ger en mer robust motor jämfört med tidigare modeller, vilket kan sänka dina totala ägandekostnader. Förbättrade kärnkomponenter inkluderar:
– Motorblock
– Topplock
– Vevaxel
– Vevstakar
– Huvud- och vevstakslager

 
Cat

Effekttäthet

Marinmotorn Cat C32B erbjuder förbättrad effekttäthet, med fler hästkrafter. Användare får fler hästkrafter och förbättrad effekt, tack vare designframsteg för bättre prestanda
– 1 200 och 1 300 hhp, nu i A-klassen. Detta är en effektökning på 20–30 % jämfört med tidigare Cat C32 A-klass.
1 450 hp-klassen har höjts till B-klass, en effektökning på 20 % jämfört med den tidigare Cat C32 B-klass.
1 700 hp-klassen har ökat med 18 % jämfört med den tidigare C-klassade Cat C32
Cat

Integration

Den luftfria efterbehandlingen innebär enklare installation på farkosten. Den ny konstruktionen eliminerar behovet av dyra luftkompressorer och sänker kostnaderna för SCR-systemet.
Certifierade emissioner:
   
– US EPA Tier 4 och IMO II i godkända emissionszoner
– IMO III-lösning kan växlas till IMO II i godkända emissionszoner
Luftfri efterbehandlingslösning
– Eliminerar dyra luftkompressorer på
– Mindre underhåll av luftkompressorer
– Lägre vikt tack vare luftkompressorns storlek
Väggmonterat doseringsskåp
     
– Förbättrad service: Enklare åtkomst för underhåll och reparationer
– Utrymmesoptimering: Frigör värdefull golvyta i maskinrummet
– Utökad rörlighet: Möjliggör bättre rörelse och arbetsflöde i maskinrummet
 
Cat

Produktsupport erbjuds genom vårt globala återförsäljarnät

– Återförsäljarutbildade tekniker servar alla delar av din motor
– Garantier på Cat-delar och arbete
samt avtal för förebyggande underhåll finns tillgängligt

Produktspecifikation för C32B

Effektområde 1 200–1 700 bhp (895–1 268 bkW) 1 200–1 700 bhp (895–1 268 bkW)
Hastighetsintervall 1 600–2 300 rpm 1 600–2 300 rpm
Emissioner IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4 IMO II, IMO II/III, US EPA Tier 4
Insugningssystem Dubbel turboladdning – efterkyld Dubbel turboladdning – efterkyld
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Ungefärliga vikter 8050 lb 3650 kg
Maximal höjd 70 tum 1760 mm
Maximal bredd 61 tum 1550 mm

C32B Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)

Luftintagssystem

  • Luftrenare (endast IMO II)
  • Turboaggregat, kylning av kylmantelvatten
  • Turboaggregatsinlopp, 152 mm (6 tum) i ytterdiameter, rak anslutning

Styrsystem

  • Programmerbar låg tomgång (550–750 rpm)
  • WOSR (brett funktionshastighetområde) tillgängligt för A-, B- och C-klassningar
  • Programmerbar gräns för hög tomgång för WOSR-klassningar
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden
  • Vridmomentbegränsande funktioner endast för WOSR-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Alternativ för insignal från varvtalsreglage

KYLSYSTEM

  • Efterkylning med separat krets (SCAC) för motorer med värmeväxlar- (HEX) och kölkylning
  • Mantel och rör för kylmantelvatten (JW) och SCAC-värmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Havsvattenpump, bronskompressorhjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Havsvattenpump och värmeväxlare med kylmantelanslutning: 76,2 mm innerdiameter som standard
  • Kölanslutningar: 76,2 mm innerdiameter, standard, ANSI-flänsanslutning med fyra bultar

Avgassystem

  • 4 bultar, 130 mm (5,12 tum) diameter utlopp med flänsar
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE-standardrotation (CCW riktad mot magnetände)
  • Svänghjulskåpa: SAE nr 0, svänghjul: 18 tum, 136 tänder

Bränslesystem

  • Skruvbara duplex-bränslefilter, höger och vänster service
  • Storlek på bränsleanslutningar: tillförsel JIC 37º −10 (7/8-14), retur JIC 37º −8 (3/4-16)
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump

Smörjsystem

  • Simplex-oljefilter, höger eller vänster service
  • Djupt eller grunt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör, höger eller vänster service
  • Oljesticka för höger eller vänster service
  • Oljepump kugghjulsdriven

Monteringssystem

  • Främre stöd

Kraftuttag

  • Främre remskiva med Poly-V-spår (antal 1) för extradrivningar

Allmän

  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32B Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftinloppsadapter
  • Luftinloppsadapter

Luftintagssystem

  • Luftrenare/avskiljning av rökgaser

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer på 70/105/175 A
  • Amperemätare

KYLSYSTEM

  • Marina växel-/transmissionsoljekylare
  • Anslutningar
  • Kylmantelvattenvärmare för 120 eller 240 V

Avgassystem

  • Dubbel vinkelkoppling
  • Flexibel anslutning
  • Dubbel ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare
  • Fläns

Instrumentering

  • Motor-till-motor-kablage
  • Instrumentpaneler
  • Avgastemperaturgivare
  • Ledningssystem
  • Instrument
  • Transmissionens givare

Smörjsystem

  • Transmissionsoljekylare
  • Manuell sumppump
  • Duplex-oljefilter

Skyddssystem

  • Bränsle- och oljesköldar

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)

Bränslesystem

  • Vattenavskiljare
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslekylare

Packning

  • Motorns skyddslock
  • Exportförpackning
  • Lagerbevarande

Monteringssystem

  • Främre stöd
  • Adaptersatser
  • Frånskiljarfästen

Kraftuttag

  • Främre axeltapp
  • Bakre hydraulpumpdrivning

Allmän

  • Avskiljning av rökgaser

Styrsystem

  • Instrumentpaneler
  • Caterpillar larm och skydd
  • Bränsle- och oljesköldar

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32B Kommersiell framdrivningsmotor

C32B Kommersiell framdrivningsmotor

Se aktuella erbjudanden för  C32B

Visa fler erbjudanden