C280-12 Kommersiella framdrivningsmotorer

C280-12

Översikt över funktionerna

A3 ECU
Elektroniska fördelar:
Datafördelar med J1939-länken:
Kundgränssnittspanel
Elektroniska enhetsinsprutare

Produktspecifikation för C280-12

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C280-12 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, motoroljesmord

Styrsystem

  • Dubbla Caterpillar till EN-III elektroniska motorstyrenheter med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
  • Stela kablage (10 A, 24 V som krävs för att driva elektroniska motorstyrmoduler)

Kylsystem

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Destillerat bränsle (viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C krävs)
  • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
  • Duplex-bränslefilter
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång.
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Ventil, oljetrycksreglerande
  • Ventiler, vevhus explosionssäkerhet

Allmänt

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten

C280-12 Tillvalsutrustning

Kontroll av motortillämpning/konstruktion

  • Vevaxelns böjningsmarkeringar
  • Extra monteringsfötter

Motorpaket beskrivning

  • Främre extradrivning
  • Axeltappcertifiering

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftrenaralternativ

Kylsystem

  • Extra vattenpump
  • Värmare för kylmantelvätskan
  • Värmeåtervinningssystem
  • Värmeåtervinningstermostater
  • Avluftare
  • Anslutningar för den drivna utrustningen
  • Kylsystemets anslutningsgrupper

Avgassystem

  • Utloppsexpander
  • Flexibel montering för avgassystem
  • Svetsfläns

Bränslesystem

  • Bränsleurluftningspump
  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränslesystemanslutningar

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • Smörjningsanslutningar
  • Smörjoljevärmare

Sjöfartsbranschens krav

  • Stänksköld

Skyddssystem

  • Övervakningssystem
  • Turboaggregatets varvtalsgivare
  • Cylinder tryckavlastningsventil
  • Detektor för avkänning av av oljeånga

Reservdelssatser

  • Intag och luftsystem
  • Basmotor
  • Topplock
  • Bränslesystem
  • Kylsystem
  • Instrumentering
  • Cylinderventilsatser

Startsystem

  • Laddreglerventil, tryckreducerventil

Motortest

  • Grundläggande systemtest
  • Särskilt övervakningstest
  • Kundvalda testpunkter
  • Marint gränslinjetest
  • Test av efterfråganskurva propeller

Serviceverktyg/fartygsskydd/faktorstöd

  • Igångkörning
  • Serviceverktyg
  • Transportskydd - exportemballage
  • AID-emblem
  • Lagerbevarande

Jämför C280-12 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C280-12

Visa fler erbjudanden