C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

Översikt över funktionerna

Kylsystem
Emissioner
Separat kretsefterkylningssystem
Ytterligare klasser

Produktspecifikation för C18 ACERT IMO II

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C18 ACERT IMO II Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

Kylsystem

  • Separat efterkylningskrets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
  • Motor JW och SCAC rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

Avgassystem

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • 152 mm (6 tum) utlopp med rund fläns

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulshus, SAE nr 0
  • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
  • SAE-standardrotation
  • SAE nr 1, svänghjul: 14 tum, 113 tänder

Bränslesystem

  • Främre service simplexbränslesystem
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

Smörjsystem

  • Främre service, simplexoljesystem
  • Mittersta oljetråget: djupt; 500 timmars oljebytesintervall, grunt; 250 timmars oljebytesintervall
  • Oljepåfyllning fram och ovanpå vid service
  • Främre service mätsticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

Monteringssystem

  • Främre stöd - justerbara

Kraftuttag

  • Poly-V-spår för generatordrivning
  • Obs! Det finns inga standardkraftuttag tillgängliga

Allmänt

  • Främre dämparskydd
  • Främre service motor
  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter
  • Motorn är certifierad enligt D2/E2-emissionscykler
  • Certifierad enligt IMO II marin kommersiella framdrivning (E3-cykel) utsläppsnormer
  • Certifierad för EU steg IIIA och CCNR steg II (E3-cykel) utsläppsstandarder.
  • Obs! klasserna nedan kan också användas för nöjes-/fritidsbåttillämpningar.

Styrsystem

  • Programmeringsbar låg tomgång
  • WOSR (stort driftvarvtalsområde) tillgängligt för EPA Tier 3 – B och C-klasser
  • Justerbar hög tomgång (TEL) - endast EPA Tier 3 WOSR-klasser
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden – endast EPA Tier 3-klasser
  • Vridmomentbegränsande funktioner endast för WOSR-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Tre typer av gasreglageingångar (primär/sekundär PWM, 0–5 V, 4-20 mA +/-

C18 ACERT IMO II Tillvalsutrustning

Avgassystem

  • Torra vinkelkopplingar
  • Vattenkylda vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadapter

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Generator monteringsgrupp
  • Amperemätare

Styrsystem

  • MECP I
  • Caterpillar larm och skydd

Kylsystem

  • AUX Expansionskärl flänssats

Bränslesystem

  • Duplexbränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare
  • Primära bränslefilter

Instrumentering

  • Instrumentpaneler: Marine Power-display, färg Marine Power-display, färg MPD dubbelt displaykablage, MPD-kablageanslutningssats
  • OEM-kablage
  • Motor-till-motor-kablage
  • Mätare
  • Transmissionens givare
  • Oljenivåsensor

Smörjsystem

  • Duplex-oljefilter
  • Transmissionsoljekylare
  • Sumppump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer
  • Främre stöd
  • Bakre stöd

Kraftuttag

  • Obs! Kraftuttag kräver torsionsvibrationsanalys
  • Vevaxelns remskivor
  • Främre axeltapp
  • Hydraulpump drivadapter
  • Främre sluten koppling

Skyddssystem

  • Marinklassificeringsorgan och SOLAS
  • Marinklassificeringsorgan och brandsäkerhet

Startsystem

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Luftstartmotor
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Starthjälp - JW-värmare
  • Batterigrupper – 24 V – torra

Jämför C18 ACERT IMO II med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C18 ACERT IMO II

Visa fler erbjudanden