Effektklassning
Effektområde | 6 000–8 000 kW 6 000–8 000 kW |
M 32 C V-motorn lanserades år 2000 i 12- och 16-cylindriga versioner. Med en cylinderdiameter på 320 mm och en slaglängd på 460 mm omfattar den ett effektområde på 6 000–8 000 kW i områdena 720 och 750 varv/min. Motorn är konstruerad för att uppfylla inte bara kraven på den marina marknaden, utan även kraven inom stationärkraftproduktionen och olje- och gasindustrin. Den konsekventa utformningen och utvecklingen av MaK-motorerna med lång slaglängd i kombination med användningen av så många raka motorkomponenter som möjligt visas klart och tydligt i den externa konfigurationen – en kompakt, enkel och ren design.
Effektområde | 6 000–8 000 kW 6 000–8 000 kW |
Hastighetsintervall | 720–750 varv/min 720–750 varv/min |
Emissioner | IMO II IMO II |
Insugningssystem | Turboladdad Turboladdad |
Cylinderdiameter | 12.6 tum 320 mm |
Slaglängd | 18.11 tum 460 mm |
Rotation från svänghjulsänden | Moturs/medurs Moturs/medurs |
Konfiguration | 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar |
Slagvolym | 2257.88 tum³ 37 l |
Minimal vikt, torr | 143300 lb 65 ton (US) |
Minimal längd | 273.9 tum 6956 mm |
Maximal längd | 327.9 tum 8328 mm |
Minimal höjd | 138.7 tum 3524 mm |
Maximal höjd | 138.7 tum 3524 mm |
Minimal bredd | 117.5 tum 2985 mm |
Maximal bredd | 117.5 tum 2985 mm |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.