Effektklassning
Effektområde | 12 000–16 800 kW 12 000–16 800 kW |
Motorserien är utvecklad för att uppfylla kraven inom kryssningsfartygs- och färjemarknaden och är början på en ny effektklass. Toppmodern konstruktion, utformad för att leda. Efter den framgångsrika lanseringen på marknaden av fyra nya motorserier på bara tio år utökas programmet med ytterligare en motor – VM 43 C-motorn. Den 12- och 16-cylindriga V-versionen av M 43 C fördubblar kraften som Caterpillar erbjuder till 16 MW, vilket stöder nya och viktiga marknadssegment och grupper av kunder.
Effektområde | 12 000–16 800 kW 12 000–16 800 kW |
Hastighetsintervall | 500–514 varv/min 500–514 varv/min |
Emissioner | IMO II IMO II |
Insugningssystem | Turboladdad Turboladdad |
Cylinderdiameter | 17 tum 430 mm |
Slaglängd | 24.02 tum 610 mm |
Rotation från svänghjulsänden | Moturs/medurs Moturs/medurs |
Konfiguration | 12, 16 cylindrar 12, 16 cylindrar |
Slagvolym | 5406.7 tum³ 88.6 l/cyl |
Minimal vikt, torr | 352739 lb 160 ton (US) |
Minimal längd | 387.5 tum 9842 mm |
Maximal längd | 470.2 tum 11943 mm |
Minimal höjd | 201.7 tum 5122 mm |
Maximal höjd | 200.7 tum 5098 mm |
Minimal bredd | 153.1 tum 3890 mm |
Maximal bredd | 158.5 tum 4027 mm |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.