Cat C32 marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

Produktspecifikation för C32 Tier 4/IMO III

Modul för rena emissioner(CEM) – mått

Mått och vikter

Motorspecifikationer

C32 Tier 4/IMO III Standardutrustning

STYRSYSTEM

  • 24 V-styrsystem

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlare eller kölkyld
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • Hårda sjövattenledningar – inga flexibla slangar
  • Flänsar för kylningsanslutningar, ANSI eller DIN

SMÖRJSYSTEM

  • Oljepåfyllning, simplexfilter och oljesticka
  • Djupt eller grunt oljetråg

MONTERINGSSYSTEM

  • Justerbart främre supportmonteringssystem

ALLMÄNT

  • Service på högra eller vänstra sidan
  • Kundlednings- och serviceverktygsanslutning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)
  • Luftrenare

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter med hybridbränsleledningar
  • Bränslematar- och bränsleluftningspump
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare, levereras separat

C32 Tier 4/IMO III Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Slutet avgassystem för vevhus

LARM OCH SKYDD

  • MECP I-kontrollpanel
  • MECP III B-kontrollpanel med Cat® larm- och skyddssystem

LADDNINGSSYSTEM

  • Laddningsgenerator

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslekylare
  • Manuell eller elektrisk bränsleurluftningspump

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter

KRAFTUTTAG

  • Främre drivning, inklusive axeltapp och pumpdrivning
  • Bakre SAE A- eller B-pumpdrivningar

STARTSYSTEM

  • Startmotorer – luft, el eller dubbel

Jämför C32 Tier 4/IMO III med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 Tier 4/IMO III

Visa fler erbjudanden