Mått och vikter
Längd | 43.1 tum 1095 mm |
Höjd | 35.1 tum 891 mm |
Minimal bredd | 31.4 tum 798 mm |
Maximal bredd | 33.5 tum 850 mm |
Motorns minimala torrvikt | 1609 lb 730 kg |
Motorns maximala torrvikt | 1676 lb 760 kg |
C7.1 Tier 3/IMO II
Marin framdrivningsmotor C7.1 (US EPA Tier 3/IMO II)
Längd | 43.1 tum 1095 mm |
Höjd | 35.1 tum 891 mm |
Minimal bredd | 31.4 tum 798 mm |
Maximal bredd | 33.5 tum 850 mm |
Motorns minimala torrvikt | 1609 lb 730 kg |
Motorns maximala torrvikt | 1676 lb 760 kg |
Konfiguration | Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
Emissioner | US EPA Tier 3/IMO II emissionscertifierad (kommersiell), RCD 2016, EU steg IIIA CCNR steg II till EU steg IIIA US EPA Tier 3/IMO II emissionscertifierad (kommersiell), RCD 2016, EU steg IIIA CCNR steg II till EU steg IIIA |
Nominellt motorvarvtal | 2 300–2 700 rpm 2 300–2 700 rpm |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105 mm |
Slaglängd | 5.31 tum 135 mm |
Slagvolym | 428 tum³ 7.01 l |
Insugningssystem | Turboladdad-efterkyld insugningssystem Turboladdad-efterkyld insugningssystem |
Regulator | Elektronisk (A5E2 V2 ECM) Elektronisk (A5E2 V2 ECM) |
Påfyllningskapacitet | Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 20 l (5.3 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 20 l (5.3 gal) |
Oljebytesintervall | 500 tim 500 tim |
Kylning | Värmeväxlare eller kölkyld Värmeväxlare eller kölkyld |
Svänghjulskåpa | SAE nr 03 med SAE 11,5 tums svänghjul SAE nr 03 med SAE 11,5 tums svänghjul |
Rotation | Moturs från svänghjulsänden Moturs från svänghjulsänden |