Maskindata
Effektområde | 641 BHP 478 bkW |
C8.7 har ett sofistikerat system för bränslematning ger möjlighet att använda ett radiellt, remdrivet överladdningsaggregat utöver det konventionella turboaggregatet; den här funktionen eliminerar rök och varvtalsminskning samtidigt som den levererar fenomenalt vridmoment vid låga varv och imponerande bränsleekonomi. . FPT (Fiat Powertrain Technologies) industriella förbättringar av andra generationens common rail-bränsleinsprutningssystem i kombination med ett innovativt lufthanteringssystem, gör att kompakta C8.7 kan utveckla imponerande 650 mhp vid 2 300 varv/min samtidigt som den uppfyller emissionskraven enligt EPA Tier 3 kommersiella fartyg, EPA Tier 3 fritidsfartyg, IMO II och EU steg IIIA (EU IW).
Effektområde | 641 BHP 478 bkW |
Hastighetsintervall | 2 300 varv/min 2 300 varv/min |
Slaglängd | 5.3 tum 135 mm |
Insugningssystem | TSA TSA |
Konfiguration | Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
Rotation från svänghjulsänden | Moturs Moturs |
Slagvolym | 531 tum³ 8.7 l |
Cylinderdiameter | 4.6 tum 117 mm |
Emissioner | EPA Tier 3 fritids- och kommersiella fartyg, IMO II, EU steg IIIA (EU IW) EPA Tier 3 fritids- och kommersiella fartyg, IMO II, EU steg IIIA (EU IW) |
Motor, torrvikt (cirka) | 2295 lb 1041 kg |
Motorns längd | 47.9 tum 1218 mm |
Motorns bredd | 38.7 tum 881 mm |
Höjd | 38.7 tum 984 mm |