C12 Framdrivningsmotorer med hög prestanda

C12

Produktspecifikation för C12

Maskindata

Motor

Mått och vikter

C12 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare - havsvatten; korrosionsbeständiga, luftrenare/vevhusventilation (slutna system), Turboladdare, vattenkyld mantel

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kallstartsstrategi, effektkompensering för bränsletemperatur, Programmeringsbar låg tomgång, elektronisk diagnostik och felloggning, motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck), kontroll av luft-/bränsleförhållandet, nödstoppsknapp (endast A- och B-klass)

Kylsystem

  • Termostat och hus, vattenpump med mantel; kugghjulsdriven, sjövattenpump; gummipumphjul; självluftande; kugghjulsdriven, integrerad värmeväxlare/expansionskärl; borttagbart rörpaket; utbytbara koppar-nickelrör, kölkylning - kombinerad krets (inkluderar flänssats för rörgängor)

Avgassystem

  • Vattenkylt grenrör och turboaggregat

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 1; 113 tänder, svänghjulskåpa; SAE-nr 1 (10 graders lutande styrplatta), SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord, bränslepump, bränsleluftningspump, flexibla bränsleledningar

Instrumentering

  • Timräknare, elektrisk

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, oljekylare, oljefilter; skruvas på, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord, oljepåfyllning, mätsticka, HÖ service på babord; VÄ service på styrbord oljepump; kugghjulsdriven

Monteringssystem

  • Främre stöd

Kraftuttag

  • Hydraulpumpsdrivning; SAE A, 11 kilspår, 57 ft-lbs max vridmoment; moturs sett från motorns bakre del sett in i pumpdrevet och roterar med 1,41 x motorvarvtalet, vevaxelremskiva; 345 mm (13,6 tum) enkelt spår; 15,88 mm (0,63 tum) bredd

Skyddssystem

  • Avstängning, elektronisk; 12 eller 24 volt; strömsatt att gå

Allmänt

  • Vibrationsdämpare, lyftöglor, HÖ eller VÄ alternativ för service, litteratur, variabelt motorkablage, övre bakåtriktad kundkabelanslutning och ECAP-anslutning, elektronisk installationssats (kontakter, stift, socklar)

C12 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsledning med låg profil, skydd (luftinloppsledning)

Laddningssystem

  • Laddningsgeneratorer, voltmetrar, voltmeterfästen, generatormonteringsgrupp

Kylsystem

  • Sjövattenpump, kylvätskeexpansionskärl, flänssats

Avgassystem

  • Flexibel anslutning, vinkelkoppling, torr Vinkelkoppling, vattenkyld vinkelkoppling, avgasanslutning, utloppsrör för avgaser, avgasutloppsfläns, regnskydd, ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslekylare, bränsleanslutningar, primärt bränslefilter, primär bränsle-/vattenavskiljare

Instrumentering

  • OEM-kablage, motor till motorkablage, digital varvräknare, varvräknarfäste, magnetisk givare, HÖ 4 hål instrumentpanel, VÄ 4 hål instrument, Marine Power Display-system, Marine Power Display-enhet (för ytterligare övervakningsstationer), Marine Power Display-fäste, ledningsgrupp, transmissionsgivare

Smörjsystem

  • Manuell sumppump, transmissionens oljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Vevaxelremskiva, främre axeltapp, främre axeltapp och remskiva

Startsystem

  • Lufttryckregulator, tryckluftsstart ljuddämpare, startströmställare, värmare för kylmantelvatten, batterigrupper (24 V - torra)

Allmänt

  • Demontering av kablage, remskydd - Generator, remskydd - generatorremskiva, filterlocksats

Förpackning

  • Skydd vid internationell transport, motorskyddshölje, förvaringsskydd, exportförpackning

Jämför C12 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C12

Visa fler erbjudanden