Maskindata
Effektområde | 814–1 015 mhp, 803–1 001 bhp, 599–747 bkW 814–1 015 mhp, 803–1 001 bhp, 599–747 bkW |
C18 ACERT marin framdrivningsmotor har kommersiella tillämpningseffekter med höga prestanda på 814-1015 mhp (803-1001 bhp) vid 2100-2300 varv/min som uppfyller U.S. EPA Tier 3-, IMO II-, och EU steg IIIA-utsläppsreglerna. Förutom att uppfylla de hårdare EPA Tier 3-utsläppen erbjuder denna motor erbjuder nu ett alternativ med färskvattenefterkylning för kommersiella framdrivnings- och hjälpmotorer och generatoraggregatpaket. Från fiske till offshore och allt däremellan kan du vara säker på att vi har lösningen för dina behov.
Effektområde | 814–1 015 mhp, 803–1 001 bhp, 599–747 bkW 814–1 015 mhp, 803–1 001 bhp, 599–747 bkW |
Hastighetsintervall | 2 100–2 300 varv/min 2 100–2 300 varv/min |
Emissioner | EPA Tier 3, IMO II, EU steg IIIA EPA Tier 3, IMO II, EU steg IIIA |
Insugningssystem | TA, TTA TA, TTA |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 mm |
Slaglängd | 7.2 tum 183 mm |
Slagvolym | 1106 tum³ 18.1 l |
Rotation (från svänghjulsänden) | Moturs Moturs |
Konfiguration | Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
Maximal längd | 76 tum 1931 mm |
Minimal längd | 73 tum 1854 mm |
Maximal vikt, torr | 4299 lb 1950 kg |
Minimal höjd | 47.2 tum 1198 mm |
Maximal bredd | 47.4 tum 1204 mm |
Minimal vikt, torr | 4000 lb 1814 kg |
Maximal höjd | 51.2 tum 1300 mm |
Minimal bredd | 44.6 tum 1134 mm |