C7.1

Högpresterande lösningar för framdrivning och manövrering C7.1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
400–500 bhp (298–373 bkW)
400–500 bhp (298–373 bkW)
Hastighetsintervall
2 900 rpm
2 900 rpm
Emissioner
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II

Översikt över funktionerna

Cat

Huvudfunktioner och fördelar

  • Bränslesystem av common rail-typ ger optimal förbränning och låga emissioner
  • Tystare förbränning genom avancerad elektronisk styrning
  • 12 V- eller 24 V-elsystem
  • Kompatibel med Cat®-displayer och elektronik
  • Ett slutet vevhusventilationssystem bidrar till ett rent motorutrymme
  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel och sjövattenpump för överlägsen tillförlitlighet
  • Underhållsfri ventilstyrning med hydrauliska ventilspeljusterare
  • Självluftande bränslesystem ger en jämn start varje gång

Produktspecifikation för C7.1

Effektområde 400–500 bhp (298–373 bkW) 400–500 bhp (298–373 bkW)
Hastighetsintervall 2 900 rpm 2 900 rpm
Emissioner IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 mm
Slaglängd 5.31 tum 135 mm
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Bredd – motor 31.4 tum 798 mm
Höjd 34.5 tum 876 mm
Motorns torrvikt – ungefärlig 1676 lb 760 kg
Längd – motor 43.1 tum 1095 mm

C7.1 Standardutrustning

Avgassystem

  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Bränslekylare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

KYLSYSTEM

  • Korrosionsbeständig sjövattenefterkylare
  • Kugghjulsdriven sjövattenpump (gummikompressorhjul)
  • Värmeväxlare för kylmantelvatten av fläns- och slangtyp

Startsystem

  • Startmotorer – 12 eller 24V

Allmän

  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Inbyggd motoroljekylare
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Självspännande multi-V-drivrem till generatorn

Monteringssystem

  • Främre och bakre motormonteringskonsoler

C7.1 Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Växeloljekylare (motormonterad)

Allmän

  • Generatorer – 24 V 140 A – 12 V 175 A
  • Instrumentpaneler
  • Glödstift
  • Primärt bränslefilter/vattenavskiljare (fjärrmontering)
  • Val av fabriksmonterade marina växellådor och oljeslangar
  • Trippelspårig PTO-remskiva (monterad på vevaxeln)
  • Flexibla bränsleslangar

KYLSYSTEM

  • Motorvärmare
  • Anslutningar till hyttvärmare (varmvattenberedare)

Avgassystem

  • 6-tums vattenkyld avgaskrök

Monteringssystem

  • Isoleringsfästen

Smörjsystem

  • Oljemätstickor på höger sida och upptill på vänster sida

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C7.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda

C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda

Läs mer om den nya kommersiella marina framdrivningsmotorn C7.1

Läs mer om den nya kommersiella marina framdrivningsmotorn C7.1

Se aktuella erbjudanden för  C7.1

Visa fler erbjudanden