C32B dubbelturbo

Högpresterande lösningar för framdrivning och manövrering C32B dubbelturbo

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
2 000 bhp (1 491 bkW)
2 000 bhp (1 491 bkW)
Hastighetsintervall
2 300 rpm
2 300 rpm
Emissioner
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II

Översikt över funktionerna

Cat

Huvudfunktioner och fördelar

  • Elektroniskt styrd (elektronisk ADEM VI-styrmodul)
  • Bullerdämpning vid låga motorvarvtal (MEUI-C-bränslesystem)
  • Förbättrad accelerationsförmåga
  • Kugghjulsdriven vattenpump med mantel och havsvattenpump för överlägsen tillförlitlighet
  • MCS-certifieringar tillgängliga
  • Titan plattvärmeväxlare
  • Alternativ med service på vänster och höger sida finns tillgängliga

Produktspecifikation för C32B dubbelturbo

Effektområde 2 000 bhp (1 491 bkW) 2 000 bhp (1 491 bkW)
Hastighetsintervall 2 300 rpm 2 300 rpm
Emissioner IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor
Bredd 57.8 tum 1469 mm
Torrvikt 6934 lb 3145 kg
Längd 82.9 tum 2106 mm
Höjd 56.9 tum 1445 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm

C32B dubbelturbo Standardutrustning

Standardutrustning

  • ADEM VI elektronisk styrmodul
  • Luftrenare/avskiljning av rökgaser
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning
  • Efterkylare för havsvatten
  • Värmeväxlare med titanplåt och expansionskärl
  • Kugghjulsdrivna JW- och SW-pumpar
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • MEUI-C bränslesystem
  • Bränsleluftnings- och matningspump
  • 250-timmars oljetråg (grunt sump)
  • Alternativ för RH- eller LH-servicesidan

C32B dubbelturbo Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • 120V eller 240V mantel varmvattenberedare
  • SAE A eller B PTO (vänster eller höger bak)
  • 75 A eller 105 A generator
  • Stänksköld

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32B dubbelturbo med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Se aktuella erbjudanden för  C32B dubbelturbo

Visa fler erbjudanden