C32B

Högpresterande lösningar för framdrivning och manövrering C32B sekventiell turbo

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Hastighetsintervall
2 300 rpm
2 300 rpm
Emissioner
IMO II/III, U.S. EPA Tier 3 (rekreation), RCD, China II
IMO II/III, U.S. EPA Tier 3 (rekreation), RCD, China II

Översikt över funktionerna

Cat

Huvudfunktioner och fördelar

  • Uppdaterad motorkonstruktion för högre effekttäthet
  • Bullerdämpning vid låga motorvarvtal (MEUI-C-bränslesystem)
  • Uppdaterad motorelektronisk styrmodul (ADEM VI)
  • MCS-certifieringar tillgängliga
  • Uppdaterad efterkylare för havsvatten och HEX-design
  • Optimerat sekventiellt luftsystem maximerar prestanda och vridmoment
  • Alternativ på LH- och RH-servicesidan finns tillgängliga
  • Inga zinkanoder krävs (använd kärlbindningssystem)

Produktspecifikation för C32B sekventiell turbo

Effektområde 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW) 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Hastighetsintervall 2 300 rpm 2 300 rpm
Emissioner IMO II/III, U.S. EPA Tier 3 (rekreation), RCD, China II IMO II/III, U.S. EPA Tier 3 (rekreation), RCD, China II
Insugningssystem Sekventiell turboladdning – efterkyld Sekventiell turboladdning – efterkyld
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering VEE 12, dieselmotor med fyrtaktscykel VEE 12, dieselmotor med fyrtaktscykel
Svänghjulskåpa UT NEJ. O UT NEJ. O
Kylning SWAC (efterkylare för havsvatten) SWAC (efterkylare för havsvatten)
Regulator Elektronisk (ADEM VI) Elektronisk (ADEM VI)
Oljebytesintervall 250 timmar 250 timmar
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 76 L (20 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 76 L (20 gal)
Torrvikt 7736 lb 3509 kg
Längd 87.8 tum 2231 mm
Bredd 58 tum 1474 mm
Höjd 58.1 tum 1478 mm

C32B sekventiell turbo Standardutrustning

Styrsystem

  • ADEM VI elektronisk styrmodul
  • Insignal från varvtalsreglage som tillval
  • 70-polig kundanslutning

Luftintagssystem

  • Luftrenare / stängd vevhusventilation

KYLSYSTEM

  • Främre och bakre havsvattenpumpar
  • Efterkylare för havsvatten
  • Titan plattvärmeväxlare
  • Kugghjulsdrivna pumpar för kylmantelvatten och havsvatten

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör och turboaggregat

Bränslesystem

  • MEUI-C bränslesystem
  • Bränslefilter med skruvfattning
  • Bränslekylare, mantel och rör

Smörjsystem

  • 250-timmars oljetråg (grund sump)
  • Simplex-oljefilter
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Alternativ för RH- eller LH-servicesidan

Svänghjulskåpa

  • SAE 0 svänghjul

C32B sekventiell turbo Tillvalsutrustning

KYLSYSTEM

  • 120 eller 240 V kylmantelvattenvärmare

Kraftuttag

  • SAE A eller B PTO (RH bak)

Laddningssystem

  • Generator med 75, 105 eller 175 A
  • Batteriladdare 10 A
  • Batterigrupper

Skydd mot

  • Värmeavskärmning
  • Marint larm&skydd
  • SOLAS-sköldar

Allmän

  • Kosmetisk motorkåpa

Bränslesystem

  • Manuell eller elektrisk bränsleurluftningspump
  • Duplexbränslefilter
  • Primärt bränslefilter

Smörjsystem

  • Oljetråg med djup sump
  • Duplex-oljefilter

Avgassystem

  • Efterbehandlingsmoduler med U-flöde eller L-flöde (obligatoriskt för IMO III)
  • Avgasinsamlare (horisontellt eller vertikalt utlopp)
  • DEF-filter
  • DEF-överföring
  • Ljuddämpare

Startsystem

  • Elektrisk startmotor

Monteringssystem

  • Isoleringsfästen

Styrsystem

  • Dubbla elektroniska styrmoduler som tillval
  • Larm- och skyddssystem

Kontrollsystem

  • Motor- och transmissionsövervakning

Instrumentering

  • Flera displayer som tillval

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32B sekventiell turbo med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Se aktuella erbjudanden för  C32B sekventiell turbo

Visa fler erbjudanden