Översikt
Klassningarna på 1 925 mhp (1 900 bhk) och 1 417 bkW, 1 825 mhp (1 800 bhk) och 1 342 bkW samt 1 622 mhp (1 600 bhk) och 1 193 bkW för framdrivningsmotorn C32 är tillgängliga med värmeväxlarkylning. De här klassningarna uppfyller US EPA Tier 3 Recreational, EU steg IIIA och IMO II. Klassningarna 1 600 och 1 800 bhp uppfyller även de kommersiella normerna enligt US EPA Tier 3. Motorkonfigurationen innefattar en luftrenare och ett CCV-system samt efterkylning av kylmantelvatten. Dessutom har den funktioner som "inkopplingskraftuttag", en MECP I-kontrollpanel och hybridbränsleledningar. MECP I-panelen har en monokrom display för motorparametrar, externa utgångar för kundinstallerade visuella och hörbara larm, knappar för start/stopp och strömställare för av/lokal/fjärr.