Generatoraggregatets specifikationer
Minimal klassning | 219 ekW 219 ekW |
Maximal klassning | 940 ekW 940 ekW |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Cat C32 generatoraggregat (US EPA Tier 3/IMO II)
Minimal klassning | 219 ekW 219 ekW |
Maximal klassning | 940 ekW 940 ekW |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Konfiguration | V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor |
Insugningssystem | Turboladdat och efterkylt insugningssystem Turboladdat och efterkylt insugningssystem |
Cylinderdiameter | 5.71 tum 145 mm |
Slaglängd | 6.38 tum 162 mm |
Emissioner | U.S. EPA Tier 3/IMO II-emissionscertifierad U.S. EPA Tier 3/IMO II-emissionscertifierad |
Nominellt motorvarvtal | 1 800 varv/min 1 800 varv/min |
Regulator | Elektronisk (A4 ECM) Elektronisk (A4 ECM) |
Generator | SR5 – formlindad SR5 – formlindad |
Påfyllningskapacitet | Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 146 l (38,5 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 146 l (38,5 gal) |
Kylning | Värmeväxlare, kölkyld eller kylarkyld Värmeväxlare, kölkyld eller kylarkyld |
Oljebytesintervall | 750 tim 750 tim |
Längd | 167,2 tum/4245 mm (min.), 226,1 tum/5742 mm (max.) 167,2 tum/4245 mm (min.), 226,1 tum/5742 mm (max.) |
Bredd | 59,9 tum/1521 mm (min.), 89,8 tum/2280 mm (max.) 59,9 tum/1521 mm (min.), 89,8 tum/2280 mm (max.) |
Höjd | 70,4 tum/1747 mm (min.), 92,8 tum/2356 mm (max.) 70,4 tum/1747 mm (min.), 92,8 tum/2356 mm (max.) |