Cat C32 marint generatoraggregat, EPA Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Översikt över funktionerna

Emissioner
Regleringsstrategi
Bränslesystem
Kraftreserv
Certifieringar
Garanti
Färdbromsar

Produktspecifikation för C32 Tier 4/IMO III

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

Modul för rena emissioner(CEM) – mått

C32 Tier 4/IMO III Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)
  • Slutet avgassystem för vevhus

STYRSYSTEM

  • 24 V-styrsystem

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlare eller kölkyld
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • Hårda sjövattenledningar – inga flexibla slangar
  • Flänsar för kylningsanslutningar, ANSI eller DIN

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter med hybridbränsleledningar
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare installerad på basramen

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

  • IP23, luftkyld, formlindad SR5-generator tillgänglig med 440, 480 och 690 V

SMÖRJSYSTEM

  • Oljepåfyllning, simplexfilter och oljesticka

MONTERINGSSYSTEM

  • Montering med spiralformade fjädrar/gummiisolatorer för dämpning av vibrationer och strukturburet buller

ALLMÄNT

  • Service på högra eller vänstra sidan
  • Kundlednings- och serviceverktygsanslutning

C32 Tier 4/IMO III Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD

  • MGCP III B-kontrollpanel med Cat® larm- och skyddssystem
  • IP44-generatorskydd

AVGASSYSTEM

  • Ljuddämpare
  • Sensorer som mäter vatten i bränslet och avgastemperatur
  • SOLAS-godkända stänksköldar

LADDNINGSSYSTEM

  • Laddningsgenerator

BRÄNSLESYSTEM

  • Manuell eller elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter

STARTSYSTEM

  • Startmotorer – luft, el eller redundant

Jämför C32 Tier 4/IMO III med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 Tier 4/IMO III

Visa fler erbjudanden