Cat C32 marint generatoraggregat (IMO III)

C32 IMO III

C32 IMO III

Översikt över funktionerna

Emissioner
Regleringsstrategi
Bränslesystem
Kraftreserv
Certifieringar
Garanti
Service

Produktspecifikation för C32 IMO III

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

C32 IMO III Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)
  • Slutet avgassystem för vevhus

STYRSYSTEM

  • 24 V-styrsystem

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlare eller kölkyld
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • Hårda sjövattenledningar – inga flexibla slangar
  • Flänsar för kylningsanslutningar, ANSI eller DIN

BRÄNSLESYSTEM

  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare installerad på basramen
  • Duplexbränslefilter med hybridbränsleledningar

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

  • IP23, luftkyld, formlindad SR5-generator tillgänglig med 380, 400, 415 och 690 V

SMÖRJSYSTEM

  • Oljepåfyllning, simplexfilter och oljesticka

MONTERINGSSYSTEM

  • Montering med spiralformade fjädrar/gummiisolatorer för dämpning av vibrationer och strukturburet buller

ALLMÄNT

  • Service på högra eller vänstra sidan
  • Kundlednings- och serviceverktygsanslutning

C32 IMO III Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD

  • MGCPIIIB-kontrollpanel med Cat® larm- och skyddssystem
  • IP44-generatorskydd

AVGASSYSTEM

  • Ljuddämpare
  • Sensorer som mäter vatten i bränslet och avgastemperatur
  • SOLAS-godkända stänksköldar

LADDNINGSSYSTEM

  • Laddningsgenerator

BRÄNSLESYSTEM

  • Manuell eller elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter

STARTSYSTEM

  • Startmotorer – luft, el eller redundant

Jämför C32 IMO III med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 IMO III

Visa fler erbjudanden