Översikt
Cat® C2.2B Marint generatoraggregat är försett med avancerade funktioner. Detta tysta, intelligenta och framtidsförberedda generatoraggregat finns tillgängligt separat samt som en del av Cats marina produktlösningar. Den flexibla konstruktionen möjliggör smidig installation och enkelt underhåll med all service från ena hållet. Cat C2.2B möjliggör integrering av flera kraftkällor, från landström till batterier, vilket säkerställer en oavbruten strömförsörjning. Motorn uppfyller emissionsnormerna för US EPA Tier 3 vid ett varvtal på 1 800 rpm och ger upp till 26 KWe. Motorinkapslingen är 20 % mindre än C2.2 utan några prestandakompromisser.