C7.1 generatoraggregat

C7.1

Översikt över funktionerna

Bränslesystem av common rail-typ
Kontrollpanel

Produktspecifikation för C7.1

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

Generatorns specifikationer

C7.1 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Integrerade kylvätskeledningar i fördelaren med hjälp av EGR-krets

STYRSYSTEM

  • Paneler finns i HÖ-, VÄ- och bakre konfigurationer med fjärrmonteringsalternativ
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Elektronisk regulator
  • ECM (elektronisk styrmodul)
  • Endast SAE J1939-datalänkklasser
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

KYLSYSTEM

  • Integrerad värmeväxlare och efterkylare
  • Kompakt konstruktion med integrerade kylvätskepassager
  • Termostat och hus
  • Kylmantelvattenvärmare 120/240 V alternativ
  • Extra sjövattenpump, kugghjulsdriven
  • Motormonterad värmeväxlare, borttagbart rörpaket (för havsvatten) (endast värmeväxlarmotorer)
  • Motoroljekylare
  • Extra havsvattenledningar
  • Kölkylning

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • 152 mm (6 tum) utlopp med rund fläns
  • Torr vinkelkoppling/fläns alternativ

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjulshus, SAE nr 2
  • Svänghjul, 134 tänder
  • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Simplex- och Duplex-bränslealternativ
  • Flexibel bränsleledning som tillval
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

  • 12 ledare
  • 3-fas, borstlös
  • Separat magnetiserad med hjälplindningar ger 300 % kortslutningsström i upp till 10 sekunder
  • 2/3 lutning
  • Stort spänningsband
  • IP23 vattenskydd
  • Spänningsregulator med fast tillstånd och integrerad spänningsjustering
  • Klass H-isolering
  • Generatorns temperaturökning överskrider sjöfartsbranschens krav på 105  C vid 50  C omgivningstemperatur – luftning 85  C vid 50  C omgivningstemperatur – lufta anslutningspoler

SMÖRJSYSTEM

  • Vevhusfilter
  • Simplex och Duplex-alternativ
  • Oljefilter, HÖ service
  • Oljepåfyllning, i ventilkåpan och fördelarlocket (tillval)
  • Oljemätsticka, HÖ service
  • Oljetråg
  • Dränering oljetråg, HÖ
  • Smörjolja
  • Motoroljepump (kugghjulsdriven)

MONTERINGSSYSTEM

  • Ram som kan glida
  • Antivibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

KRAFTUTTAG

  • Poly-V-spår för generatordrivning
  • Kraftuttagsaxelsats (tillval)

ALLMÄNT

  • Vridningsvibrationsdämpare och skydd
  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Lyftöglor
  • Skyddande lyftkåpor
  • Litteratur
  • Batterifrånskiljare
  • Förpackning i plastfolie
  • Obs! Kölkylda genaratoraggregat inkluderar inte kölkylare.
  • Motorn är certifierad enligt D2/E2-utsläppscykler

C7.1 Tillvalsutrustning

STYRSYSTEM

  • Regulatorns varvtalsnedgångssats

AVGASSYSTEM

  • Torr vinkelkoppling
  • Torr fläns
  • Avgastemperaturgivare

BRÄNSLESYSTEM

  • Flexibla bränsleledningar

SMÖRJSYSTEM

  • Oljesticka

KYLSYSTEM

  • Uppsamlingstank för kylvätska
  • Kylmantelvattenvärmare

KRAFTUTTAG

  • Vevaxelns remskiva

Jämför C7.1 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C7.1

Visa fler erbjudanden