Generatoraggregatets specifikationer
Minimal klassning | 979 kWe (1 224 kVA) 979 kWe (1 224 kVA) |
Maximal klassning | 1 726 kWe (2 160 kVA) 1 726 kWe (2 160 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | IMO II IMO II |
M 20 C-dieselgeneratoraggregatets viktigaste fördelar är enkel installation, tillförlitlig drift, enkelt underhåll och lättåtkomliga komponenter. Grunden utgörs av den styva ramenheten som utgör grunden för både motorn och generatoraggregatet och har ett inbyggt oljetråg med stor oljevolym och universell bränslematningsutrustning för både HFO- och MDO-drift. M 20 C har en rad olika tillämpningar för strömtillförsel för kontinuerlig elproduktion där hög tillförlitlighet är viktigt. Effektområdet för M 20 C-motorserien som generatorenhet varierar från 1 224 till 2 160 kVA.
Minimal klassning | 979 kWe (1 224 kVA) 979 kWe (1 224 kVA) |
Maximal klassning | 1 726 kWe (2 160 kVA) 1 726 kWe (2 160 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | IMO II IMO II |
Konfiguration | 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar |
Cylinderdiameter | 7.87 tum 200 mm |
Slaglängd | 11.81 tum 300 mm |
Slagvolym | 573.62 tum³ 9.4 l/cyl |
Bredd | 1 680-1 816 mm (66,1-71,5 tum) 1 680-1 816 mm (66,1-71,5 tum) |
Vikt | 18,8 ton–30,0 ton (41 447 lbs–66 139 lbs) 18,8 ton–30,0 ton (41 447 lbs–66 139 lbs) |
Höjd | 2 833 mm–3 010 mm (111,5 tum–118,5 tum) 2 833 mm–3 010 mm (111,5 tum–118,5 tum) |
Längd | 6 073-7 125 mm (239,1-280,5 tum) 6 073-7 125 mm (239,1-280,5 tum) |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.