Generatoraggregatets specifikationer
Minimal klassning | 1 669 kWe (2 088 kVA) 1 669 kWe (2 088 kVA) |
Maximal klassning | 2 877 kWe (3 600 kVA) 2 877 kWe (3 600 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | IMO II IMO II |
Det kompletta dieselgeneratoraggregatet har enkel installation, tillförlitlig drift, enkelt underhåll och god komponentåtkomlighet. Grunden utgörs av den styva ramenheten som grund för motorn och generatorn med inbyggt oljetråg, stor oljevolym och universell utrustning för både HFO- och MDO-drift. M 25 C har en rad olika tillämpningar för strömtillförsel för kontinuerlig elproduktion där hög tillförlitlighet är viktigt. Effektområdet för M 25 C-motorserien som generatorenhet varierar från 2 140 till 3 560 kVA.
Minimal klassning | 1 669 kWe (2 088 kVA) 1 669 kWe (2 088 kVA) |
Maximal klassning | 2 877 kWe (3 600 kVA) 2 877 kWe (3 600 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | IMO II IMO II |
Konfiguration | 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar |
Cylinderdiameter | 10 tum 255 mm |
Slaglängd | 15.75 tum 400 mm |
Slagvolym | 1244.88 tum³ 20.4 l/cyl |
Bredd | 2 479 mm–2 534 mm (97,6 tum–99,8 tum) 2 479 mm–2 534 mm (97,6 tum–99,8 tum) |
Längd | 8 070 mm–9 516 mm (317,7 tum–374,6 tum) 8 070 mm–9 516 mm (317,7 tum–374,6 tum) |
Höjd | 3 911 mm–3 963 mm (154,0 tum–156,0 tum) 3 911 mm–3 963 mm (154,0 tum–156,0 tum) |
Vikt | 43 ton–56 ton (94 799 lbs–123 459 lbs) 43 ton–56 ton (94 799 lbs–123 459 lbs) |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.