< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

3508 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem
  • Laddningsgenerator 24 V, 35 A
  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 0 svänghjul
  • 151 svänghjulständer
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering
  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg
  • Avgassystem (ej installerat)

Monteringssystem
  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.
  • Medföljer utvalda toppmodeller av motorer

Kraftuttag
  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem
  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem
  • Startströmställare

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

3508 Tillvalsutrustning

Kylsystem
  • Reservvattenanslutningar

Avgassystem
  • Flexibel koppling
  • Avgaskrök
  • Avgasfläns

Bränslesystem
  • Primärt bränslefilter – patrontyp

Smörjsystem
  • Oljenivåregulator

Kraftuttag
  • Dubbelsidigt främre hus
  • Främre, övre vänster hjälpdrivsystem
  • Främre, nedre vänster hjälpdrivsystem
  • Extra drivaxel
  • Extra remskiva

Startsystem
  • Batteri – 24 V
  • Batteriställ

Översikt

Cat 3508 dieseldriven brandpumpsmotor. Klasser: 709-794 bkW (950-1 065 bhp) vid 1 460-1 750 varv/min är ej certifierade, ej FM-godkända och ej UL-listade. De finns tillgängliga för icke-reglerade områden världen över.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 950.0 BHP 709.0 bkW Less
Maximal klassning 1065.0 BHP 795.0 bkW Less
Utsläpp Ej certifierad Ej certifierad Less
Motorns vikt, netto, torr 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 SAE nr 0 Less
Svänghjulets tänder 151 151 Less

Motorspecifikation

Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 2105.0 tum³ 34.5 l Less
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 30.0 gal (US) 114.0 l Less
Kylsystem (motor) 60.0 gal (US) 227.0 l Less

Mått

Längd 92.5 tum 2350.0 mm Less
Bredd 68.7 tum 1744.0 mm Less
Höjd 74.9 tum 1902.0 mm Less

Egenskaper