< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

3516 Standardutrustning

Luftintagssystem
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem
  • Laddningsgenerator 24 V, 35 A
  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

Kylsystem
  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem
  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus
  • SAE nr 0 svänghjul
  • 151 svänghjulständer
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem
  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering
  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem
  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg
  • Avgassystem (ej installerat)

Monteringssystem
  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.
  • Medföljer utvalda toppmodeller av motorer

Kraftuttag
  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem
  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem
  • Startströmställare

Allmänt
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

3516 Tillvalsutrustning

Smörjsystem
  • Oljenivåregulator

Kraftuttag
  • Dubbelsidigt främre hus

Översikt

Cat 3516 dieseldriven brandpumpsmotor. Klasser: 1 417-1 480 bkW (1 900-1 985 bhp) vid 1 460-1 750 varv/min är ej certifierade, ej FM-godkända, ej UL-listade. De finns tillgängliga för icke-reglerade områden världen över.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 1900.0 BHP 1417.0 bkW Less
Maximal klassning 1985.0 BHP 1480.0 bkW Less
Utsläpp Icke-certifierad Icke-certifierad Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 4211.0 tum³ 69.0 l Less
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning Less
Motorns vikt, netto, torr 17800.0 lb 8074.0 kg Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 SAE nr 0 Less
Svänghjulets tänder 151 151 Less

Kapacitet för vätskor

Smörjoljesystem (påfyllning) 107.0 gal (US) 405.0 l Less
Kylsystem (motor) 62.0 gal (US) 235.0 l Less

Måttuppgifter

Längd 146.9 tum 3730.0 mm Less
Bredd 68.7 tum 1744.0 mm Less
Höjd 74.9 tum 1902.0 mm Less

Emissioner

Icke-certifierade för U.S. EPA stationära brandsläckningspumpmotorer. Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. Inte FM-godkänd. Inte UL-listade.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.