G3516B LE-gasmotor för oljeindustrin

G3516B

Produktspecifikation för G3516B

Motorspecifikationer

Kapacitet för vätskor

G3516B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med axiellt flöde
  • Serviceindikator
  • Kan rengöras

Kylsystem

  • Laddluftkylning i två steg:
  • Termostater för motorkylning och laddluftkylning

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör och turboaggregatshus

Svänghjul och hus

  • SAE 00 svänghjul
  • SAE 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Kräver 7-50 psig gasförsörjning
  • Gastrycksregulator
  • Gasavstängningsventil

Instrumentering

  • Fjärrmonterad Advisor-kontrollpanel
  • Anslutningskablage

Smörjsystem

  • Toppmonterade vevhusventilatorer
  • Oljekylare
  • Oljefilter och oljeprovtagningsventil
  • Avtappningsventil
  • Turbooljeackumulator
  • API B16.3-godkända gas-/luftdrivna försmörjningssystem

Vridvibrationsanalys

  • Tillhandahålls genom Caterpillar

Montering

  • Skenor

Kontrollpaneler

  • 4-tums Advisor-LCD-display
  • Levereras separat

Startsystem

  • 90 psi TDI-startmotor
  • 150 psi TDI-startmotor

Kraftuttag

  • Främre hus, dubbelsidigt
  • Främre nedre VÄNSTER hjälpdrivsystem

Skyddssystem – display/larm/avstängning

  • Lågt oljetryck
  • Oljefiltrets differentialtryck
  • Hög bränsle- eller oljetemperatur
  • Motorolja till motorkylvätska
  • Differentialtemperatur
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Motorvarvtal
  • Motorbelastning
  • Batterispänning
  • Knackning
  • Lufttemperatur i grenrör
  • Kylvätska JW in-/utloppstryck
  • Vänster turboinlopps temperatur
  • Höger turboinlopps temperatur
  • Cylinderporttemperatur

Skyddssystem – endast display

  • Arbetstider
  • Syrenivå

Allmänt

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Dubbla 23-tums vibrationsdämpare med skydd
  • CSA-certifiering, Class 1 Division 2 grupp C och D

G3516B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Rektangulär adapter för luftinlopp
  • Rund adapter för luftinlopp

Laddningssystem

  • Batteriladdare 20 A

Anslutningar

  • Mekanisk kopplingskonstruktion
  • Anslutning för inlopp

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar finns tillgängliga från första produktionsbygget
  • Vinkelkopplingar och ljuddämpare

Instrumentering

  • Anslutningskablage som tillval

Smörjsystem

  • Levereras med smörjningsolja

Monteringssystem

  • Skenor

Kraftuttag

  • Främre axeltapp

Litteratur

  • Tillgängliga alternativ

Jämför G3516B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  G3516B

Visa fler erbjudanden