G3520B LE-gasmotor för oljeindustrin

G3520B

Översikt över funktionerna

Motordesign
Ultrasnål förbränningsteknik (ULB, Ultra Lean Burn)
Emissioner
Avancerad Diesel Engine Management
Komplett sortiment med tillbehör
Testning
GERP (Gas Engine Rating Pro)
Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare
Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning
Webbplats

Produktspecifikation för G3520B

Motorspecifikationer

G3520B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med axiellt flöde
  • Kan rengöras
  • Medelstor med serviceindikator

Styrsystem

  • ADEM A3 med integrerat elektroniskt gasreglage
  • Kontrollpanel

Kylsystem

  • Laddluftkylning i två steg
  • Termostater och hus
  • Motordrivna vattenpump med mantel och efterkylare
  • Efterkylarinsatser i rostfritt stål

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och Svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • 7-50 psi gasförsörjning
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 800 till 1 200 btu/scf (31,5 till 47,2 MJ/Nm3)
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Gastrycksregulator
  • Gasavstängningsventil (GSOV)

Tändsystem

  • ADEM A3

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljetråg – 143 gal
  • Avtappningsventil
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turbooljeackumulator

Monteringssystem

  • Motorupphängningsskenor – 330,2 mm (13 tum) industriell typ

Kraftuttag

  • Främre hus – dubbelsidigt
  • Främre nedre VÄNSTER, HÖGER och övre HÖGER hjälpdrivsystem

Allmänt

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • CSA-certifiering, Class 1 Division 2, grupp D – elsystem och instrumentering – med ADEM A3 och kontrollpanel

G3520B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Runda luftintagsadaptrar

Laddningssystem

  • Laddningsgenerator – CSA-godkänd 24 V, 65 A

Kylsystem

  • Flexibla anslutningar

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Fläns och utvidgare

Bränslesystem

  • Gasfilter

Instrumentering

  • Kommunikationsmodul

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeförbikopplingsfilter
  • Luftförsmörjningspump

Kraftuttag

  • Främre axeltapp
  • Remskivor
  • Dubbel dämpare

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Sekundär GSOV

Startsystem

  • Luftstartmotor med reglage (90 eller 150 psi)
  • Rör som uppfyller API B16.3
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Spärrgrupp

Allmänt

  • Speciallackering
  • Analys av vridningsvibrationer

EU-certifiering

  • EEG DOI-certifiering

Support

  • Idriftsättning i fabrik

Jämför G3520B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  G3520B

Visa fler erbjudanden