3512B generatoraggregat för landbaserad borrning

3512B

Översikt över funktionerna

Produktdesign
Testning
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Enkel installation
Säkerhet

Produktspecifikation för 3512B

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

3512B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Luftintagsavstängning
  • Medelstor luftrenare

Styrsystem

  • ADEM A3 ECU, monterad till vänster
  • Direkt rackstyrning 0-200 mADC, anslutningar och reglage för värmeugn och kylmantelvattenvärmare

Kylsystem

  • Kylare från Caterpillar, 46/CVS-staplad med förhållandet 0,627, med fläkt, fläktdrivning, remskiva, remskydd, kylvätskenivågivare, regulator och bränslekylare
  • Efterkylare med separat krets
  • Utloppsstyrd termostat för kylmantelvatten
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven
  • Dubbla utlopp
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven
  • Termostat för efterkylarvatten

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager

Svänghjul och hus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av simplextyp (VÄNSTER) med luftningspump (VÄNSTER)
  • Bränslematarpump
  • Bränslereturledning med flexibel anslutning
  • Elektroniska enhetsinsprutare

Generatortillbehör

  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox med luftfilter och tryckskillnadsbrytare

Instrumentering

  • Nödstoppsknapp
  • Analoga mätare:
  • Serviceportskontakt
  • Polblock för kundanslutning

EMCP 4.3-kontrollpanel

  • 140 mm (5,5 tum) grafisk display
  • Kommunikation
  • Reglage
  • Skydd för generatoraggregat
  • Utgångar
  • Ingångar
  • Andra funktioner

Smörjsystem

  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling
  • Simplex-oljefilter

Monteringssystem

  • Rör med 4,19 m (165 tum) längd, 412 mm (16,2 tum) höjd, 1,18 m (50,5 tum) bredd

Skyddssystem

  • Motorlarm, effektsänkning och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Startsystem

  • TDI luftstartmotor, RH – 1 034 kPa (150 psi)

Allmänt

  • Färg – Cat-gul

3512B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Fjärradapter för luftinlopp – rektangulär
  • Fjärradapter för luftinlopp – rund

Styrsystem

  • Motorstyrningsalternativ:
  • Lastdelningsreglage, 2301A

Kylsystem

  • Kylaralternativ:
  • Givare för kylvätskenivå
  • Kylvätskeförbättrare
  • Anslutningsalternativ för kylsystemet (för användning med kundanskaffad kylare):
  • Fläktdrivning och remskydd (för användning med fjärrstyrning och kundanskaffade kylare)
  • Alternativ för fläktremskiva (för användning med kundanskaffade kylare):

Avgassystem

  • Endast modellen med 1 200 varv/min:
  • Endast modellen med 1 500 varv/min:

Bränslesystem

  • Anpassat bränslefilter
  • Primärt bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Generatortillbehör

  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox
  • Strömtransformatorer (3)
  • Kabelinspektionsbox

Instrumentering

  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Termoelement finns installerade, ett per cylinder

Smörjsystem

  • Anpassat oljefilter
  • Centrifugaloljefilter installerat till HÖGER
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 timmar
  • Avgassystem för vevhus
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Anpassad inre bas
  • Anpassad yttre bas
  • Paket med isolatorstöd (3), för montering av inre bas på kundanskaffad bas

Kraftuttag

  • Generator, 24 V, 68 A

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Brytare för metallpartikeldetektor
  • Metallpartikeldetektor med ljudindikator

Startsystem

  • Anpassad startmotor
  • Lufttrycksregulator

Allmänt

  • Motorspärrgrupp, installerad till VÄNSTER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänd, 120-240 V, enfas, 6 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänt, 120-480 V, enfas, 12 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Ledningar för kylmantelvattenvärmare

Jämför 3512B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3512B

Visa fler erbjudanden