3508 generatoraggregat för landbaserad borrning

3508

Översikt över funktionerna

Testning
Produktdesign
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Enkel installation
Säkerhet

Produktspecifikation för 3508

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

3508 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Medelstor luftrenare
  • Serviceindikator

Styrsystem

  • Regulator, Woodward EG6PC-manöverdon – HÖGER
  • Magnetisk givare

Kylsystem

  • Termostater och hus (dubbla utlopp)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Avgassystem med flexibla anslutningar, adaptrar och flänsar

Svänghjul och hus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränsleluftningspump

Generator

  • Generator för oljefält
  • Dubbla lager, slutna

Instrumentering

  • Analoga instrumentmätare:

Smörjsystem

  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling

Monteringssystem

  • Skenor, montering, bottentyp, 254 mm (10 tum)

Kraftuttag

  • Hjälpdrivsystem
  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem

  • Hydraulmekaniska avstängningar (lågt oljetryck, hög vattentemperatur och övervarvning, luftintagsavstängning). Övervakningsmätare och nödfjärravstängning
  • Larmströmställare, lågt oljetryck, hög vattentemperatur (godkänd inom sjöfartsbranschen) för anslutning till kundanskaffad larmpanel
  • Manuellt avstängningsreglage, VÄNSTER

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Luftljuddämpare

Allmänt

  • Färg – Cat-gul
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor

3508 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Styrsystem

  • Lastdelningsreglage, 2301A
  • Lastdelningsmodul
  • Regulatoromvandling till 0-200 mA direkt rackstyrning

Kylsystem

  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar

Avgassystem

  • Avgaskrökar
  • Avgasljuddämpare

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generator och tillbehör

  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Spännings- och strömtransformatorer
  • Luftfilter
  • Kabelinspektionsbox
  • Lager-RTD:er

Instrumentering

  • Kundhanteringsenhet
  • Mätare och instrumentpaneler
  • Omkopplare och kontaktorer

Smörjsystem

  • Avgassystem för vevhus
  • Oljetrågstillbehör

Monteringssystem

  • Baser

Kraftuttag

  • Vevaxelns remskiva
  • Främre axeltapp
  • Laddningsgenerator

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Avstängningar
  • Omkopplare och kontaktorer

Startsystem

  • Manuell luftstart
  • Lufttrycksregulator

Allmänt

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3508 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  3508

Visa fler erbjudanden